Búsqueda rápida

CAT 326F

CAT 326F

Año
2016
Horas de uso
4,469 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCAT 326F
Fabick CAT
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieWGL00827
Numéro D'unidadWGL00827
Numero de catálogo4915681
Año de fabricación2016
Horas de uso4,469 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónTroy, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA175,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ILUMINACIÓNLIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
COMBUSTIBLE DIÉSEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
BASTIDOR PRINCIPAL, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
RECINTOS DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
CONTROL PILOTOPILOT CONTROL
PEDAL DE DESPLAZAMIENTO EN LÍNEA RECTASTRAIGHT TRAVEL PEDAL
ETIQUETA DE LA EPAEPA LABEL
PLUMA, 1 PIEZABOOM, 1 PIECE
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
CONTROL DE MANOS Y PEDALESHAND AND FOOT CONTROL
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
ACOPLADOR, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
BRAZO, LARGOSTICK, LONG
Más información326F L HYD EXCAVATOR
AIR CLEANER, STANDARD
ALARM, TRAVEL
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BUMPER, SIDE RUBBER
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
CAT 326F HYD EXCAVATOR
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CIRCUIT, COMBINED
COMBINED CIR STP PKG
CONTROL, FINE SWING
COUPLER LINES, REACH BOOM
COVER, FENDER
CPLR, HYD PIN GRABBER B-LINK
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
EXP,PKG,LONG REACH FRONT DISM
FILMS, CAB ANSI
FILMS, EXTERIOR ANSI
GUARD, CAB TOP
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LANE 1 ORDER
LIGHT, R BOOM
LINES, BDRV (TCS20)
LINES, CONNECTOR, PIN GRABBER
LINES, CYLINDER
LINES, PILOT BOOM UP, STD
LINES, SDRV (STD/PGQC)
LINES-HP, R9'8 IN. STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R9'8 IN. STICK
MAT, FLOOR, RH PEDAL
Online Owner's Manual
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
RADIO, 24V AM/FM
ROLL ON-ROLL OFF LANE1 CB
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, R9'8 IN. (CB1) HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUN SCREEN (70/30)
TRACK, 31 IN. TG (GLT)
VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
VALVE, ANTI DRIFT, STICK
VALVE, HYDRAULIC TCS
WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1810
  • No
  • No
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHydraulic pump door is dented
  • Bueno
elementos de seguridad
400
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1410
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSmall hole
  • Bueno
  • Bueno
motor
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
600
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1400
  • Overall good condition
  • Good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
300
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
300
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
100
  • No bucket on machine
  • Bueno
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE60%
Notas - TREN DE RODAJEOverall good condition
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
mandos final
200
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Overall good condition
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana