Búsqueda rápida

CAT 325FL

CAT 325FL

Año
2020
Horas de uso
2,314 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

TOROMONT CAT
Candiac, QC
+1 800 268 1965
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 325FL
Toromont Cat – Concord
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieRBW20824
Numéro D'unidadM1044940
Numero de catálogo10025008
Año de fabricación2020
Horas de uso2,314 h
PaísCanadá
UbicaciónCANDIAC, Canadá
Precio
Precio sin IVA201,178 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
ILUMINACIÓNLIGHTING
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAAUTO LUBE
Más informaciónBalancier 9'6".
Boom 18'8".*
Bucket 3 teeth.
Bucket 5 teeth.
Camera rear view.*
Cat certified used.
ELECTRIC FUEL REFILLING PUMP
LINES HP 9' 6" STICK
LINES MP STICK
Online Owner's Manual
Stick 9'6".*
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
  • No
cucharón
  • Cat
  • Godet Cat a 3 dents et godet Cat a 5 dents - Cat bucket 3 teeh and Cat bucket 5 teeth
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana