Búsqueda rápida

CAT 325F

CAT 325F

Año
2019
Horas de uso
3,641 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 325F
Quinn Company
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieNDJ21150
Numéro D'unidadCCU001122
Numero de catálogo10116629
Año de fabricación2019
Horas de uso3,641 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCITY OF INDUSTRY, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA170,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónBATTERY, STANDARD
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CIRCUIT, COMBINED, STP PKG
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, BOTTOM HD
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LINE, PUMP SUCTION
LINES, HP, R9'6" STICK
LINES, QC, R9'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, REACH BOOM
Online Owner's Manual
PILOT LINES, BKT CLOSE PGQC
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TIP, PENETRATION PLUS
TRACK, 31" TG
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana