Búsqueda rápida

CAT 325-07

CAT 325-07

Año
2020
Horas de uso
3,598 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

TOROMONT CAT
Thunder Bay, ON
+1 800 268 1965
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 325-07
Toromont Cat – Concord
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieTEL00312
Numéro D'unidadMC051650
Numero de catálogo10115906
Año de fabricación2020
Horas de uso3,598 h
PaísCanadá
UbicaciónTHUNDER BAY, Canadá
Precio
Precio sin IVA275,940 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
Sistema hidráulico combinadoCombined Hydraulics
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Tren de rodaje: largoUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
Recintos del motorEngine Enclosures
IluminaciónLighting
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
EspejosMirrors
Pedal de desplazamiento en línea rectaStraight Travel Pedal
Control de mano y pieHand and Foot Control
Nivel de emisiones - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Nivel de emisiones - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Nivel de emisiones - EU - EU STAGE VEmissions Level - EU - EU STAGE V
Más informaciónCustomer Consignment

Balancier 9'6".
BLADE 10'5"
BOOM REACH 18'8"
STICK R9'6
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1800
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1200
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
300
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
300
  • GRADE AND SLOPE
  • 96"
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Zapatas de cadena31" TRIPLE GROUSER
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
Carrier Rollers Front45
Idlers Front45
Links45
Pins & Bushings (External)45
Pins & Bushings (Internal)45
Segments45
Track Roller 145
Track Roller 245
Track Shoes (Width)45
mandos final
200
  • Bueno
  • Bueno
condición general
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana