favoritos
País
Estados Unidos
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbeiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Christmas
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Palestinian Authority
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin
Samoa
Samoa Americana
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Idioma
Español
English
Deutsch
Norsk
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Moneda
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
MAQUINARIA USADA
Equipos de Construccion y Mineria
Sistemas de Potencia
Accesorios
Agricultura
Transporte
Localizador de distribuidores
Blog
Alquileres
favoritos
Explorar productos
Comprar en línea
Buscar productos usados
Alquilar productos
Administrar mis equipos
Ver soluciones de financiación
Inicio
Construcción
Excavadoras
Excavadoras de cadenas
CAT
Búsqueda rápida
Mensaje al vendedor
CAT 325
1992
17671 Hours
WAGNER EQUIPMENT CO
Marca
CAT 325
Categoría
Excavadoras de cadenas
Número de serie
8NK00245
Numéro D'unidad
527888
Seleccionar país *
Estados Unidos
Canadá
Reino Unido
Sudáfrica
Australia
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Austria
Azerbeiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Christmas
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Palestinian Authority
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin
Samoa
Samoa Americana
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Tengo maquinaria para vender
Interesado en la información sobre la garantía
Interesado en la financiación
Interesados en los Acuerdo de valor del cliente
Sí, me gustaría recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing (p. ej. información sobre nuevos productos y promociones) de Caterpillar (Caterpillar Inc. y sus filiales y subsidiarias). Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento. Independientemente de si decide recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio o transacciones, incluidos aquellos que tengan relación con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros. Consulte nuestra Declaración de privacidad de datos global para obtener más información acerca de las prácticas de privacidad de datos de Caterpillar y los derechos que puede tener usted.
No, no deseo recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing de Caterpillar Inc.
*
La información recibida se utilizará para procesar su solicitud y será procesada según nuestro Aviso de Privacidad
Aviso de privacidad
Mensaje al vendedor
Volver al resultado de la búsqueda
CAT 325
Inicio
Construcción
Excavadoras
Excavadoras de cadenas
CAT
CAT 325
Año
1992
Horas de uso
17,671 h
Imprimir
Añadir a favoritos
‹
›
×
Videos of CAT 325
Compartir este anuncio:
Su mensaje se ha enviado.
Correo electrónico
x
Nombre
Mi correo electrónico:
*
El correo electrónico de mi amigo:
*
Mensaje:
Enviar
$
40,000
WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Acerca del distribuidor
Visitar el sitio web
Protecciones disponibles
Acuerdo de valor del cliente
Ofertas especiales
Artículos de expertos
Información básica
Detalles
Información básica
Marca
CAT 325
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productos
Excavadoras de cadenas
Número de serie
8NK00245
Numéro D'unidad
527888
Numero de catálogo
10141213
Año de fabricación
1992
Horas de uso
17,671 h
País
Estados Unidos
Ubicación
Aurora, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA
40,000
USD
IVA
No incluye IVA deducible
Precio con IVA
-
Detalles
Accesorios
Tren de rodaje: largo
Undercarriage, Long
Recintos del motor
Engine Enclosures
Iluminación
Lighting
Control de mano y pie
Hand and Foot Control
Pluma - 1 pieza
Boom - 1 Piece
Brazo - Mediano
Stick - Medium
Más información
**CARBODY,W/ROPS DAMAGE/CHANGES
17671/07/18/24
1992 CATERPILLAR 325L EXCAVATOR
2-12V /100A SYSTEM, GRAB IRONS,
AIR CONDITIONER , HEAT, DEF,
AS IS / AS RECEIVED
BUCKET 48" TRENCH 1.38CYD PO
BUCKET LINKAGE
CONSIGNMENT / GARBIN, KURT
COUNTERWEIGHT,STD , DRAWBAR,
ENGINE, C 3116T, 168HP,
ENGINE,W/EPC, WMS, PMS MODES
ETHER START AID ONLY
GUARD VANDALISM
H.D. BOTTOM GUARD
HAND CONTROL CHGE
HOOK GRP PERF
LCD STD MONITOR / GAUGES PANEL
LIGHTING,HALOGEN BOOM & CAB
Online Owner's Manual
R BOOM 20'2" 1-PIECE GP
SLIDING SIDE WINDOW, PLEXGLASS
STD PEDALS & LEVER CONTROLS,
STICK R3.2C / 4STICK, MED 13'10"
SUN VISOR
TOOTH (5) WORN
TRACK GUIDING GRDS
TRANSMISSION, HYDROSTATIC 2 SP
TRAVEL ALARM, HMDE LIFITNG EYE,
UC,LONG TRACKS,15'4", 32"TG
WET DISC BRAKES, AUTO
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
6
8
3
se requiere limpieza
Sí
extra fuel tanks
No
bumper
Regular
Bottom of cab damaged
car body
Regular
Bent
counterweight
Bueno
crankcase guard / battery box
Regular
Service cover missing
decals
Deficiente
All but boom and counterweight decals missing
draw bar
Bueno
eng. enclose hood / stack
Regular
Latch missing
engine doors
Regular
Both sides damaged
fenders
Regular
Both sides damaged
fuel tank
Bueno
grab irons
Regular
Cab side bent
hood
Bueno
main frame welds
Bueno
paint
Deficiente
Brush painted with what appears to be house paint. A lot of amateur Bondo work throughout machine.
radiator grill & shroud
Deficiente
sheet metal
Regular
Left side of cab damaged
steps / ladder
Bueno
elementos de seguridad
3
0
2
parking brake functioning
Sí
rops
Sí
Major ROPS damage. Customer cut out top window latch.
No
calcomanías de seguridad en su lugar
No
calcomanías de seguridad legibles
No
safety locks / pins
Sí
fire extinguisher
Bueno
horn
Deficiente
Not functioning
seat belt / date
Deficiente
Expired
secondary exit
Bueno
travel alarm
Bueno
indicadores, estación del operador, consola
8
6
4
manual de operación y mantenimiento actual
No
manual de piezas actual
No
manual de seguridad actual
No
sound proofing
No
air conditioner
Deficiente
Not functioning
armrests
Regular
Right arm is broken
cab filter / heat vent louvres
Bueno
door latches / hinges / seals
Regular
Front window top latch will not release. Stuck in the open position.
floor boards / mats
Bueno
gauges
Bueno
headliner
Bueno
heater / defroster
Regular
Temperature control not working
hour meter - gauges, operation station, console
Bueno
hydraulic controls
Bueno
interior lights
Deficiente
Missing
interior plastic / fabric
Regular
Console separating
pans/guards
Bueno
seat cushions / suspension / type
Deficiente
Cushion nearly worn to nothing
switches
Regular
Side switches unlabeled
travel controls (type)
Bueno
windows
Regular
Bottom window replaced with plexiglass
windshield wipers
Deficiente
Not functioning
motor
9
1
0
apparent other engine damage
No
fuga
Sí
Blow by tube covered in oil and billowing smoke
No
No
has engine been rebuilt?
No
golpeteo
No
fugas de aceite
No
pre lube system
No
service needed
No
agua en el aceite
No
smoke color (b/d/l/w)
Large cloud of white smoke at startup.
belts / pulleys - engine
Bueno
engine oil level / condition
Regular
Just below add level at startup
engine supports / mounts
Bueno
exhaust / muffler / stack
Bueno
fuel injection system
Bueno
governor
Bueno
intake / air filters
Bueno
operating condition - engine
Bueno
other
Bueno
turbocharger / blower
Bueno
sistema de enfriamiento
8
0
1
compression in radiator
No
coolant leaks
No
folded core radiator
No
No
No
sand blast grid
No
standard radiator
Sí
notas - sistema de enfriamiento
Machine overheated after 30 minutes of running.
anti-freeze level / color / condition
Deficiente
No fluid and reservoir at start up
belts / pulleys - cooling system
Bueno
coolers
Bueno
fan
Bueno
fan drive / type
Bueno
fan shrouds / guards
Bueno
hoses / tubes
Bueno
radiator
Bueno
water pump
Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
4
1
0
No
Sí
alternator
Bueno
batteries / cables / master disconnect
Bueno
lighting
Regular
Cab lights missing
starter
Bueno
wiring
Bueno
sistemas hidráulicos
5
6
0
cilindro de pluma
Regular
Left side leaking at wiper seal
cilindro de cucharón
Regular
Leaking at wiper seal
varillaje de control
Bueno
conductos de mangueras
Bueno
condición de operación - sistemas hidráulicos
Bueno
motor de bomba
Regular
Covered in wet oil
bombas y válvulas
Bueno
rotex
Regular
Covered in wet oil
cilindro de brazo
Regular
Leaking at wiper seal
engranaje de rotación
Bueno
tanque
Regular
Site glass covered in paint
pluma
2
1
0
condición de la pluma
Regular
Customer welded on lifting eye
pasadores de la pluma
Bueno
pasadores y bujes - pluma
Bueno
brazo
3
0
0
pasadores y bujes - brazo
Bueno
condiciones del brazo
Bueno
pasadores del brazo
Bueno
cucharón
4
1
0
acoplador rápido
No
marca
No ID tag, appears to be cat.
anchura
48"
bucket bottom
Regular
Slightly concave
bucket linkage
Bueno
bucket mounts
Bueno
bucket sides
Bueno
teeth / adapters
Bueno
tren de rodaje
2
0
0
Condición
Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?
No
Notas - TREN DE RODAJE 1
Several track shoes chipped or broken
Track Frame - Left
Bueno
Track Frame - Right
Bueno
Bushings (EXT)
2.42
Carrier Rollers 1
6.2
Carrier Rollers 2
6.28
Idlers Front
0.78
Links
4.1
Shoe Width
31.5
31.5
Track Shoes
0.74
mandos final
3
1
0
No
housings, left
Bueno
housings, right
Bueno
planetaries / differential, left
Regular
Leaking
planetaries / differential, right
Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
comentario 1
Please price and list for consignment only
condición general
2
0
1
et product status report download
No
logged / active codes
No
la máquina arranca y opera
Sí
s.o.s. (todos los compartimientos)
No
No
visible oil leaks
Sí
body
Deficiente
Machine is in very poor shape throughout
frame
Bueno
general
Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Especificaciones Del Motor
Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Servicios de seguridad
Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Sistemas De Potencia
La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
Nuevo equipamiento
Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Servicios Financieros
Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Piezas Cat®
Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
CAT 325 - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.