Búsqueda rápida

CAT 320 GC

CAT 320 GC

Año
2017
Horas de uso
2,003 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WILLIAM ADAMS PTY. LTD.
Clayton, VI
+61 1300923267
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 320 GC
William Adams Pty Ltd
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieDKJ00255
Numéro D'unidad81869
Numero de catálogo10093285
Año de fabricación2017
Horas de uso2,003 h
PaísAustralia
UbicaciónClayton, Australia
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA (10%)Consultenos
Precio con IVAConsultenos
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
BalizaBeacon
Más informacióncoupler and Tilt Mud Bkt
.
Terms And Conditions Of Sale
1. All Prices Are In Australian Dollars
2. All Prices Are Subject To Alteration Without Notice
3. No Warranty Applies Unless Otherwise Stated In Writing
4. All Machines Are Available Strictly Subject To Prior Sale
5. All Machines Are - Ex Our Premises Unless Otherwise Indicated
6. All Sales Are Nett Cash Ex Works

BUCKET-GD, 1050MM 1.0 M3 B1
COUPLER, PIN GRABBER B1 W/PINS
Customer Value Agreement (CVA)
HYDRAULIC PKG, COMBINED
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
Online Owner's Manual
Protection
ROLL ON-ROLL OFF
TRACK, 600MM TG
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana