Búsqueda rápida

CAT 315D

CAT 315D

Año
2008
Horas de uso
9,446 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZIEGLER CAT
Big Lake, MN
+1 612 246 7500
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 315D
Ziegler CAT
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieCJN00486
Numéro D'unidadEQ0120744
Numero de catálogo10119576
Año de fabricación2008
Horas de uso9,446 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBIG LAKE, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA68,950 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
Presión del sistema hidráulico auxiliar - Alta presiónAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Sistema hidráulico combinado - BidireccionalCombined Hydraulics - Two Way
Brazo - MedianoStick - Medium
Tipo de tenazaThumb Type
Machine Control System Brand - CATMachine Control System Brand - CAT
Nivel de emisiones - EPA - Tier 3Emissions Level - EPA - Tier 3
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Tren de rodaje: largoUndercarriage, Long
Recintos del motorEngine Enclosures
IluminaciónLighting
Control pilotoPilot Control
Pedal de desplazamiento en línea rectaStraight Travel Pedal
Pluma - 1 piezaBoom - 1 Piece
Tipo de acoplador - Sistema hidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radio AM/FMRadio - AM FM Radio
Más informaciónEROPS
A/C
HEATER
LIGHTS
HYD Q/C
HYD NO LINK THUMB
COMBO AUX HYDS
STRAIGHT TRAVEL
PATTERN CHANGER
HIGH AMBIENT COOLING
RADIO
24" TG SHOES
JOYSTICK THUMBWHEEL
STEEL SIDE BUMPERS
48" DIG BUCKET

315D
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
960
  • No
  • THERE ARE MINOR DENTS IN THE R.H. FRONT EDGE OF CAB.
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • BuenoCOUNTERWEIGHT DECAL IS GONE.
  • Bueno
  • RegularTHE PUMP AND RADIATOR DOORS ARE DENTED.
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • RegularTHE SWIVEL GUARD IS BENT IN MODERATE.
  • Bueno
elementos de seguridad
300
  • No
  • NoNON-ROPS CAB.
  • THE HYDRAULIC SAFETY WHIP IS BROKEN.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
850
  • THE MONITOR HAS A COUPLE LINES THROUGH IT BUT CAN STILL BE READ ACCURATELY.
  • RegularTO COLD TO VERIFY, DID NOTE LACK OF AIR FLOW.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSTUCK IN 1 OUTLET POSITION. THE FRESH AIR FILTER IS DISLODGED.
  • Bueno
  • BuenoTHE MECHANICAL METER DOES NOT WORK, MONITOR READS ACCURATE.
  • RegularFUNCTIONAL.
  • RegularSUSPENSION ADJUSTER HANDLE IS BROKEN OFF.
  • Bueno
  • RegularTHE LOWER WIPER BLADE IS BROKEN & BOTH WASHER NOZZLES ARE MISSING.
motor
720
  • NORMAL FOR THE HRS. NORMAL CRANKCASE PRESSURE.
  • TIER III
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • THE ENGINE IS RUNNING SMOOTH.
  • NORMAL
  • NORMAL
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoREMAN INJECTION PUMP INSTALLED AT 7017 HOURS.
  • RegularNO IDLE CHANGE BETWEEN DIAL POSITION 9 & 10.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
800
  • No
  • No
  • No
  • THE COOLING SYSTEM IS FUNCTIONING NORMAL IN 50 DEGREE WEATHER.
  • BuenoTHE COLOR OR COOLANT IS NORMAL AND THE COOLANT LEVEL IS NORMAL.
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoMECHANICAL.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
320
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularTHE BOOM LIGHTS DO NOT WORK.
  • Bueno
  • Regular
sistemas hidráulicos
1130
  • THE HYDRAULICS ARE FUNCTIONING NORMAL.
  • NORMAL LEVEL WITH NORMAL APPEARING OIL.
  • RegularRIGHT BOOM CYLINDER LEVEL 3 LEAK.
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLEVEL 1 LEAKS
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularTHE SITE GLASS HAS LEVEL 2 LEAK.
  • Bueno
  • BuenoTRACKING STRAIGHT AND SPOT TURNING ON DRY MATERIAL.
accesorios/herramientas
  • THE CAT HYDRAULIC THUMB IS IN GOOD OVERALL CONDITION WITH AROUND 1/16 INCH PLAY IN THE MOUNTING PIVOT.
  • 2 ADDITIONAL BUCKETS: 42 INCH WIDE ROUND CORNER SAND BUCKET AND 48 INCH FLAT BOTTOM SQUARE CORNER
pluma
120
  • 16 FOOT 9 INCHES
  • BOOM CYLINDER ROD END PLAY IS 1/32 INCH & THE HEAD END HAS 1/8 INCH PLAY. THE BOOM MOUNT HAS 1/8 INCH PLAY.
  • RegularBOOM IS PLATED ON EACH SIDE BETWEEN THE MOUNT & ARCH. 2 CRACKS SEEN.
  • Bueno
  • Regular
brazo
111
  • 10 FOOT 2 INCHES
  • DeficienteTHE BOOM TO STICK JOINT HAS EXCESSIVE PLAY.
  • Bueno
  • Regular
cucharón
410
  • CAT DIG
  • THE BUCKET HAS A BENT IN BOTTOM WITH LINKAGES ARE FUNCTIONAL WITH MINOR MOVEMENT.
  • CAT HYDRAULIC. COUPLER HOSES LEAK LEVEL 2.
  • 48 INCH
  • Regular
  • BuenoMINOR MOVEMENT
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Número de pieza del eslabón9W3138
Notas - TREN DE RODAJETHE U/C IS FUNCTIONAL.
Zapatas de cadena24 INCH TRIPLE GROUSER SHOES.
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
Carrier Rollers Front112.25MM112.5MM4544
Carrier Rollers Rear114.5MM115MM3228
Idlers Front21MM21MM5353
Links104.25MM104.25MM3232
Pins & Bushings (External)55.5MM55.5MM8888
Pins & Bushings (Internal)766MM766MM4242
Segments7070
Track Roller 7AVE 143.5MM143.5MM4343
Track Shoes (Width)21MM21MM2424
mandos final
110
  • BOTH DRIVE OILS ARE LEVEL WITH A NORMAL COLOR.
  • Bueno
  • Regular
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • THE MACHINE IS RUNNING SMOOTH AND THE HYDRAULICS ARE PERFORMING NORMAL WITH ALL ORIGINAL COMPONENTS. LINKAGES ARE SHOWING WEAR BUT FUNCTIONAL.
condición general
120
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana