CAT 313FL - Excavadoras de cadenas - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

CAT 313FL

CAT 313FL

CAT Certified
Año
2018
Horas de uso
516 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FOLEY, INC.
Bensalem, PA
+1 732 417 7109
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 313FL
Foley Inc.
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieDJE10272
Numéro D'unidadMN5199
Numero de catálogo10193651
Año de fabricación2018
Horas de uso516 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBENSALEM, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA152,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
Presión del sistema hidráulico auxiliar - Alta presiónAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
BrazoStick
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Tren de rodaje: largoUndercarriage, Long
Recintos del motorEngine Enclosures
IluminaciónLighting
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Tipo de acoplador - Sistema hidráulicoCoupler Type - Hydraulic
CucharónBucket
Tipo de tenaza - Sistema hidráulicoThumb Type - Hydraulic
RadioRadio
PlumaBoom
EspejosMirrors
Más informaciónNew 36" bucket and hydraulic thumb, steel tracks with blade.

Online Owner's Manual
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • RENTAL READY CONDITION. WILL BE SOLD AS A LEAK FREE, CODE FREE, FULLY OPERATIONAL MACHINE. COSMETICS ARE AS-IS, FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOUSE ALL COSMETIC DAMAGE, AND TIRE/TRACK LIFE WITH PHOTOS. WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW MACHINE IN PERSON.
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana