Búsqueda rápida

CAT 303-07LC

CAT 303-07LC

Año
2022
Horas de uso
127 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Call Foley, KS
+316 943 4211
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 303-07LC
Foley Equipment Company
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieMY300870
Numéro D'unidad24B147
Numero de catálogo10116677
Año de fabricación2022
Horas de uso127 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCall Foley, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA55,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
Presión del sistema hidráulico auxiliarAuxiliary Hydraulics Pressure
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Recintos del motorEngine Enclosures
IluminaciónLighting
Bastidor principal - EstándarCar Body - Standard
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Tipo de tenaza - Sistema hidráulicoThumb Type - Hydraulic
Tipo de acoplador - MecánicoCoupler Type - Mechanical
Cadena de cauchoRubber Track
Más información.
- FOLEY INSPECTED -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*2 WAY CONTROL
*303 07A CR HYD EXCAVATOR
*ACCUMULATOR
*ALARM, TRAVEL
*BOOM, STANDARD
*DRAIN, ECOLOGY
*ENGINE, EPA TIER 4F
*FILM, INC. CANADA
*HYDRAULIC OIL, STD
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PRE-DELIVERY INSPECTION CERT
*SEAT BELT, 3" RETRACTABLE
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*TRAVEL LEVERS AND PEDALS
*UNDERCARRIAGE, FIXED, STD BLD
BLADE, FIXED, BOCE
BOOM LIGHT, STANDARD
CAB, WITH HEAT AND A/C
CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK
CWT, STANDARD
FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS
FILM, CAB A/C
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, ROPS, ISO
FLOORMAT, CAB, W/TRAVEL
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
INTEGRATED RADIO
LANE 3 ORDER
LIGHT COVER, CAB
LIGHTS, LED, FRONT
LINES, 1ST AUX, LONG STICK
LINES, BOOM W/O BLCV
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK W/O SLCV
MACHINE IS SOLD AS IS, WHERE IS,
MONITOR NEXT GEN, NO CAMERA
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SEAT, SUSPENSION, FABRIC
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
TRACK, 12", RUBBER
WATER JACKET HEATER, 120V
WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1300
  • 1925
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
300
  • Expires 06/24
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Ok
  • Ok
  • Ok
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
500
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
200
  • Bueno
  • Bueno
brazo
200
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
600
  • Ok
  • 18, 24, 47” hydraulic ditch cleaning
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • 47”, appears fine
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE99
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
mandos final
200
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • MACHINE IS ON CONSIGNMENT BY A LOCAL CONTRACTOR. SELLING AS IS WHERE IS WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. HOURS MAY VARY AS IT IS STILL IN USE
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana