Búsqueda rápida

CAT 306 A

CAT 306 A

Año
2022
Horas de uso
387 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 501 570 3240
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 306 A
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serie6G607474
Numéro D'unidad6G67474
Numero de catálogo10106804
Año de fabricación2022
Horas de uso387 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónRussellville, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA95,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Cumple con la norma Tier 1Tier 1 Compliant
Aire acondicionadoAir Conditioner
Product LinkProduct Link
IluminaciónLighting
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
EspejosMirrors
Control de mano y pieHand and Foot Control
Placa CECE Plate
Radio - Radio AM/FMRadio - AM FM Radio
HojaBlade
Más información*306 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BOOM, SWING
*COVER GP
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C2.4 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM, COUPLER, ISO
*LIGHTS, LED
*PLUG GP
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*TRAVEL PEDALS
*WIRING GP
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, ANGLE, BOCE
CAMERA, REAR VIEW
CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
CONTROL, QC, 3 LINE
COUNTERWEIGHT, EXTRA, 550LBS
EOU HOUSE SWING COVER, 6T
INSTRUCTIONS, ANSI
INTEGRATED RADIO
LANE 3 ORDER
LINES, BOOM
LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
LINES, STICK
LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
MIRROR, RIGHT SIDE, REAR VIEW
MONITOR NEXT GEN, ADVANCED, CR
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SEAT, AIR SUSP, FABRIC, HEATED
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK, LNG, 2ND AUX, ANGLE BLD
TRACK, 16", RUBBER BELT
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1100
  • No
  • Machine in good condition at time of inspection.
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoPaint chipping off on counterweight
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
600
  • Safety in good condition at time of inspection at time of inspection.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1300
  • Operators station in good condition at time of inspection.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
700
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Engine in good condition at time of inspection.
  • No smoke
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
600
  • No
  • Cooling system in good condition at time of inspection.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • No
  • No
  • Electrical system in good condition at time of inspection.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1100
  • Hydraulics in good condition at time of inspection.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
200
  • Boom in good condition at time of inspection.
  • Bueno
  • Bueno
brazo
200
  • Stick in good condition at time of inspection.
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
500
  • Bucket in good condition at time of inspection.
  • 24”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Notas - TREN DE RODAJEUndercarriage in good condition at time of inspection.
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
Track Shoes (Width)15.515.5
mandos final
300
  • Final drives in good condition and no leaks at time of inspection.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Machine in good condition at time of inspection. Chip in paint on counterweight needs touched up.
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana