Búsqueda rápida

CAT 303.5E2

CAT 303.5E2

Año
2018
Horas de uso
1,451 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
Lavergne Rental, TN
+1 615 256 2424
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 303.5E2
Thompson Machinery - La Vergne
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieJWY04671
Numéro D'unidad31822
Numero de catálogo4475290
Año de fabricación2018
Horas de uso1,451 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLavergne Rental, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA34,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
RADIORADIO
Más información*303.5 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
303.5E2 CA/S-BLADE (DLO)
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 70", BOLT-ON
FILM, CALIFORNIA
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, STICK
MIRROR, CAB, REAR
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana