Búsqueda rápida

CAT 303.5

CAT 303.5

Año
2023
Horas de uso
459 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 5015703272
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 303.5
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieRE901968
Numéro D'unidadRE91968
Numero de catálogo10110797
Año de fabricación2023
Horas de uso459 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónRussellville, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA55,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Cumple con la norma Tier 1Tier 1 Compliant
Product LinkProduct Link
IluminaciónLighting
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Control de mano y pieHand and Foot Control
HojaBlade
Más información*2 WAY CONTROL
*303.5 07A CR HYD EXCAVATOR
*ACCUMULATOR
*ALARM, TRAVEL
*BOOM, STANDARD
*DRAIN, ECOLOGY
*ENGINE, EPA TIER 4F
*FILM, INC. CANADA
*FILM, PRODUCT LINK, ANSI
*HYDRAULIC OIL, STD
*INSTRUCTIONS, ANSI
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
BLADE, ANGLE, BOCE
BOOM LIGHT, STANDARD
CANOPY, ROPS
CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK
CWT EXTRA, 550LBS
FILM, CANOPY
FILM, ROPS, ISO, CANOPY
FLOORMAT, CANOPY, W/TRAVEL
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED, FRONT
LINES, 1ST AUX, LONG STICK
LINES, BOOM W/O BLCV
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK W/O SLCV
MONITOR NEXT GEN, NO CAMERA
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SEAT BELT, 3" RETRACTABLE
SEAT, SUSPENSION, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
TRACK, 12", RUBBER
TRAVEL LEVERS AND PEDALS
UNDERCARRIAGE,FIXED,ANGLE BLD
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
900
  • No
  • Machine in good condition at time of inspection.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
200
  • Safety items are in good condition at time of inspection.
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
500
  • Operators station in good condition at time of inspection.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
200
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
400
  • Cooling system in good condition at time of inspection with no leaks.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • Electrical system in good condition at time of inspection.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1200
  • Hydraulics in good condat time of inspection and no leaks.
  • Good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
200
  • Boom in good condition at time of inspection but the bracket that covers the boom light is bent.
  • Bueno
  • Bueno
brazo
200
  • Stick in good condition at time of inspection but the bracket on right side that holds hydraulic line is bent.
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
500
  • Bucket in good condition at time of inspection.
  • 18”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Notas - TREN DE RODAJEUndercarriage in good condition at time of inspection.
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
Track Shoes (Width)12”12”
mandos final
100
  • Final drive in good condition at time of inspection with no leaks.
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Bracket on right side of stick that holds hydraulic line ins bent. Bracket that covers angle cylinder on blade bent. Bracket that covers boom light bent.
condición general
300
  • No
  • Good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana