Búsqueda rápida

CAT 304-07A

CAT 304-07A

Año
2022
Horas de uso
39 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WILLIAM ADAMS PTY. LTD.
Clayton, VI
+61 1300923267
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 304-07A
William Adams Pty Ltd
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieAN401520
Numéro D'unidad81893
Numero de catálogo10112090
Año de fabricación2022
Horas de uso39 h
PaísAustralia
UbicaciónClayton, Australia
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA (10%)Consultenos
Precio con IVAConsultenos
Detalles
Más informaciónTerms and conditions of sale
1. All prices are in Australian Dollars
2. All prices are subject to alteration without notice
3. No warranty applies unless otherwise stated in writing
4. All machines are available strictly subject to prior sale
5. All machines are - Ex our premises unless otherwise indicated
6. All sales are net cash ex works

*304 07A MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BOOM, SWING
*CAB, WITH HEAT AND A/C
*ELECTRICAL ARR, C1.7 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM GP-QR
*HOLDER, GREASE GUN
*HYDRAULIC AR
*HYDRAULIC OIL
*HYDRAULIC OIL, STD
*LINKAGE BUCKET W/LIFTING EYE
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*UNDERCARRIAGE AR
BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
BLADE, STD, BOCE
BUCKET-GRADING, 1200MM, 0.23M3
BUCKET-HD, 457MM, 0.08 M3, 3T
BUCKET-HD, 457MM, 0.09 M3, 5T
CAMERA, REAR VIEW
CONTROL, QC, 3 LINE
COUNTERWEIGHT, STANDARD
COUPLER, PG, HYDR.D.LOCK, 3-4T
ENGINE AR-PRIM S/N: J4N04509
INSTRUCTIONS, ISO
INTEGRATED RADIO DAB+
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED
LIGHTS, LED, REAR
LINES, BOOM
LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
LINES, STICK
MIRROR, CAB, RIGHT
MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
Online Owner's Manual
PACKING, CONTAINER
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
PUSH TO START, BT FOB SECURITY
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK, LONG, WITH 1ST AUX
TRACK, 350MM, RUBBER BELT
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana