Búsqueda rápida

CAT 316F L

CAT 316F L

Año
2019
Horas de uso
2,163 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Bozeman, MT
+1 406 656 0202 x8235
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 316F L
Tractor & Equipment Co.
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieYDL20574
Numéro D'unidad18W01457
Numero de catálogo4509390
Año de fabricación2019
Horas de uso2,163 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBozeman, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA189,700 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónAIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
COUNTERWEIGHT, 6,730LBS
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
ENG SN W7N49764 MSO 8GFBB
GUARD, BOTTOM HD
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINES, BKT CLOSE PGQC
LINES, HIGH PRESSURE, 1PC BOOM
LINES-QC, REACH 16'9" BOOM
LINES-QC, REACH 9'6" STICK
MACHINE SOFTWARE
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER SERIAL#HB400672
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF
STICK, R9'6" HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
THUMB SERIAL# THC05851
TIP, PENETRATION PLUS
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana