Búsqueda rápida

Bobcat E27 R-SERI

Bobcat E27 R-SERI

Precio
$37,409
Año
2019
Horas de uso
897 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Glinde
+49 40761191 x11
Ver teléfono
Información básica
MarcaBobcat E27 R-SERI
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieB4BA11096
Numéro D'unidadB4BA11096
Numero de catálogo10044074
Año de fabricación2019
Horas de uso897 h
PaísAlemania
UbicaciónGlinde, Alemania
Precio
Precio sin IVA37,409 USD
IVA (19%)7,108 USD
Precio con IVA44,517 USD
Detalles
Más informaciónUNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 90 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 90 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 90 %
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana