X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Actual
Grupo de productos
Construcción
x
Excavadoras
x
Excavadoras de cadenas
x
Filtro de búsqueda
Grupo de productos
-
Marca
+
Precio (USD)
+
-
Año de fabricación
+
-
Horas de uso
+
-
Certificación
+
Continente
+
Distribuidor
+
País
+
Caracteristicas
+

Excavadoras de cadenas

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Actual" will be added

6,385 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 6205 - 6216 Ordenado por:   anuncios/página
Caterpillar 315DL, 84,382 USDExcavadoras de cadenas
Bangkok, TH
Año: 2011, Horas de uso: 3626 h
METRO MACHINERY COMPANY LTD.
Daewoo DX340, ConsultenosExcavadoras de cadenas
Trento, IT
Año: 2012, Horas de uso: 2600 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar 336D2L, 195,000 USDExcavadoras de cadenas
Mexicali, MX
Año: 2014, Horas de uso: 4936 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

pluma, 1 piezasconfiguración de excavadora de gran volumenbrazo, cortotren de rodaje, largocarrocería, estándar
Caterpillar 315DL, 76,878 USDExcavadoras de cadenas
Bangkok, TH
Año: 2011, Horas de uso: 5200 h
METRO MACHINERY COMPANY LTD.
John Deere 240D LC, 59,400 USDExcavadoras de cadenas
Temuco, CL
Año: 2010, Horas de uso: 20000 h
FINNING CHILE S.A.
, Especificaciones
Caterpillar 336DL, 169,000 USDExcavadoras de cadenas
Mexicali, MX
Año: 2013, Horas de uso: 5698 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

acoplamiento, rápidoprotectores del motorpluma, 1 piezasconfiguración de excavadora de gran volumencarrocería, estándar
Caterpillar 301.8, ConsultenosExcavadoras de cadenas
Taranto, IT
Año: 2002, Horas de uso: 5546 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar 320E, ConsultenosExcavadoras de cadenas, IT
Año: 2014, Horas de uso: 615 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI

enlace al producto
Caterpillar 323E, ConsultenosExcavadoras de cadenas, IT
Año: 2012, Horas de uso: 3131 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI

enlace al producto
Caterpillar 315DL, 115,164 USDExcavadoras de cadenas
Bangkok, TH
Año: 2011, Horas de uso: 1669 h
METRO MACHINERY COMPANY LTD.
Komatsu PC160, ConsultenosExcavadoras de cadenas, IT
Año: 2000, Horas de uso: 2174 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Hitachi ZAXIS350, ConsultenosExcavadoras de cadenas
Esperia, IT
Año: 2009, Horas de uso: 7798 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
 
Comparar productos