Búsqueda rápida

Caterpillar SCHNELLWECHSLER

Caterpillar SCHNELLWECHSLER

Precio
$418
Año
2012
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mittenwalde/ot Schenkendorf
+49 3375903411
Ver teléfono
Información básica
MarcaCaterpillar SCHNELLWECHSLER
Grupo de productosEnganches rápidos
Número de serieSOKOM0152
Numéro D'unidadSOKOM0152
Numero de catálogo10023934
Año de fabricación2012
PaísAlemania
UbicaciónMittenwalde/OT Schenkendorf, Alemania
Precio
Precio sin IVA418 USD
IVA (19%)80 USD
Precio con IVA498 USD
Detalles
Más informaciónDEPTH GAUGE: 200 MM
WIDTH STICK: 136 MM
BORE PIN 1: 40 MM
BORE PIN 2: 40 MM
CONDITION: 40 %
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana