Caterpillar 785

Caterpillar 785

Precio
60,000 USD
Año
1987
Horas de uso
43187 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 785
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serie8GB00221
Numéro D'unidadUT17632
Numero de catálogoCU4498104
Año de fabricación1987
Horas de uso43187 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCall For Additional Info, PA
Precio
Precio sin IVAUS$ 60,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
RETARDADORRETARDER
Más informaciónAIR CONDITIONING/HEAT
CAB
CAT 785 OFF HIGHWAY TRUCK
LF: BRIDGESTONE ... 36%
LINER
LR1: BRIDGSETONE ... 42%
LR2: MICHELIN ... 70%
RF: EUROTIRE ... 91%
RIGID FRAME
RR1: GOODYEAR ... 13%
RR2: GOODYEAR ... 42%
TIRES: 33.00R51
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Cleveland Brothers Used Equipment Team
Teléfono:+1 866 532 9023
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono