Caterpillar 785C

Caterpillar 785C

Precio
Consultenos
Año
2002
Horas de uso
23028 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 785C
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serieAPX00320
Numéro D'unidadUT17628
Numero de catálogoCU4498098
Año de fabricación2002
Horas de uso23028 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCall For Additional Info, PA
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
RETARDADORRETARDER
Más información4X4
AIR CONDITIONING
CAB
CAT 785C OFF HIGHWAY TRUCK
LF: MICHELIN ... 35%
LR1/LR2: BRIDGESTONE ... 90%
PAYLOAD MONITORING SYSTEM
RF: EUROTIRE ... 25%
RIGID FRAME
RR1/RR2: BRIDGESTONE ... 90%
TIRES: 33.00 R51
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Cleveland Brothers Used Equipment Team
Teléfono:+1 866 532 9023
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono