Caterpillar 785B

Caterpillar 785B

Precio
Consultenos
Año
1995
Horas de uso
57297 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 785B
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serie6HK00494
Numéro D'unidadUT17627
Numero de catálogoCU4498102
Año de fabricación1995
Horas de uso57297 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCall For Additional Info, PA
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
RETARDADORRETARDER
Más información4X6
AIR CONDITIONING
CAB
CAT 785B OFF HIGHWAY TRUCK
LINER
PAYLOAD MONITORING SYSTEM
TIRES: 33.00-51
LF: YOKOHAMA @ 50%
RF: BELSHINA @ 10%
RR1: MICHELIN @ 75%
RR2/LR1/LR2: BRIDGESTONE @ 70%
RIGID FRAME
TIRES: BRIDGESTONE @ 50%
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Cleveland Brothers Used Equipment Team
Teléfono:+1 866 532 9023
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono