Caterpillar 785C

Caterpillar 785C

Precio
400,000 USD
Año
1999
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 785C
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serie1HW00107
Numéro D'unidadUT17626
Numero de catálogoCU4498101
Año de fabricación1999
PaísEstados Unidos
UbicaciónCall For Additional Info, PA
Precio
Precio sin IVAUS$ 400,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
RETARDADORRETARDER
Más información4X4
AIR CONDITIONING
CAB
CAT 785B OFF HIGHWAY TRUCK
LINER
TIRES: 33.00 R51
LF: MICHELIN @ 35%
LR1/LR2: BRIDGESTONE @ 90%
RF: EUROTIRE @ 25%
RR1/RR2: BRIDGESTONE @ 90%
RIGID FRAME
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Cleveland Brothers Used Equipment Team
Teléfono:+1 866 532 9023
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono