Caterpillar 777G

Caterpillar 777G

Precio
700,000 USD
Año
2013
Horas de uso
25843 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 777G
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serieRDR00242
Numéro D'unidadM012806
Numero de catálogoCU4365550
Año de fabricación2013
Horas de uso25843 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónRapid City, SD
Precio
Precio sin IVAUS$ 700,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
CALOR DEL ESCAPEEXHAUST HEAT
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA MEDIDOR DE CARGA ÚTILPAYLOAD MEA SYS
VIMSVIMS
CALENTADOR, COMBUSTIBLEHEATER, FUEL
Más informaciónBODY,X,HEAVY DUTY,STEEL LINER
BRAKES, EXTENDED LIFE
CAMERAS X 2
COVER GROUP
ENGINE, STANDARD, TIER 4
EXHAUST, BODY HEAT
EXTENSIONS, BODY SIDE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANGUAGE, ADVISOR
LINES GP POWERTRAIN W/COVER
LINES GP-CENTRAL LUBRICATION
MOUNTING, X BODY
PAYLOAD INDICATOR DISPLAY
REAR AXLE, FILTRATION AND LUBE
REGIONAL PACKAGE, US
SERVICE PACKAGE 1 TIER 4 FINAL
SUSPENSION, REAR
TANK, FUEL 300 GALLONS
TIRES,27.0R49 GY 27:R49 RM-4A+ 4SL - NEW @ 25,839 HOURS
VIMS, RAC,PRODUCT LINK (PL321)
VISIBILITY PACKAGE 2
WHEEL CHOCKS (ANSI)
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
BUTLER MACHINERY COMPANYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 701 2981700
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono