Caterpillar 777F

Caterpillar 777F

Precio
Consultenos
Año
2011
Horas de uso
16891 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 777F
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serieJRP02769
Numéro D'unidadJRP02769
Numero de catálogoCU4500877
Año de fabricación2011
Horas de uso16891 h
PaísAlemania
UbicaciónTeningen-nimburg
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA (19%)-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónTIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
OPERATING WEIGHT: 64.5 T
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
ENGINEPOWER: 952 HP
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 40 %
BODY CONDITION: 50 %
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Reinhold Pauli
Alemania
Teléfono:+49 7663 9311 29
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono