Caterpillar 730

Caterpillar 730

Precio
135,500 USD
Año
2008
Horas de uso
8592 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 730
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serieB1M02096
Numéro D'unidadB1M2096
Numero de catálogoCU4501100
Año de fabricación2008
Horas de uso8592 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónEnroute, MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 135,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
TRABA/DESBLOQUEO DE DIFERENCIALDIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
RETARDADORRETARDER
DIRECCION COMPLEMENTARIASUPP STEER
COMPUERTA TRASERATAILGATE
IluminaciónLIGHTING
HEATED BEDHEATED BED
AM FM RADIOAM FM RADIO
Más informaciónAIR SUSPENSION SEAT
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • mandos final
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • suspension
  • caja del camión
  • neumáticos
apariencia general
  • No
  • No
  • Bueno
  • RegularFront bumper dented
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • RegularOuter flaring on front fenders broken at bottom
  • RegularPanels over fuel and hydraulic tank cracked at bottom
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLight faded, surface and scale rust over upper box sides and machine areas
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • BuenoWorking
  • Bueno
  • BuenoWorking
indicadores, estación del operador, consola
  • BuenoBlows cold
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoAll gauges working
  • BuenoCab glass and mirrors in place ( no chips or cracks)
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHour meter working reads 8588hrs.
  • Bueno
  • BuenoAM/FM radio
  • Bueno
  • BuenoAir ride seat suspension
  • Regular
  • Bueno
  • BuenoBoth wipers working
motor
  • Slight
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Powered by 320hp caterpillar C-11. 6-cylinder turbo diesel
  • Operated in normal range
  • Normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoStarts and runs good
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • BuenoHydraulic drive
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • All signal lights on machine working
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoAll floodlights working
transmisión
  • No
  • No
  • Bueno
  • BuenoShifted good through speeds
  • Bueno
  • BuenoPower train temp gauge working
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularHas some play in center area (check with with no load)
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoElectric over hydraulic supplemental steering working good,
freno
  • No
  • Service and parking brake working good
  • RegularLight groves starting in rotors pads show wear
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoDisk brakes
sistemas hidráulicos
  • No
  • Hydraulic functions operate good
  • Bueno
  • BuenoBoth dry
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Runs and operates good
  • System status report loaded to inspection
suspension
  • BuenoTorsion bar and bushings in place
  • DeficienteLeft center suspension beam bushing worn out
  • DeficienteRear A-fram bushing worn out
  • Bueno
  • DeficienteRight walking beam center mounting bushing worn out
  • BuenoBoth dry
caja del camión
  • No
  • Bueno
  • BuenoLanding pads in place
  • Bueno
  • RegularPiping at base plate damaged
  • Bueno
  • DeficienteBottom of tailgate bent, outer skin cracked and broken at bottom,
  • BuenoChains and brackets in good condition
neumáticos
  • Left front was low
  • 23.5-R25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Left CenterMichelin (XADN+)3780NoNo
Left FrontBridgestone (V-Steel)1330NoNoNo
Left RearMichelin (XADN+)3370NoNo
Right CenterMichelin (XADN+)3680NoNoNo
Right FrontMichelin (XADN+)3380NoNoNo
Right RearBridgestone (VJT)1530NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono