Caterpillar 730 C

Caterpillar 730 C

Precio
240,000 USD
Año
2016
Horas de uso
6007 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 730 C
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serieTFF01273
Numéro D'unidad1151417
Numero de catálogoCU4508704
Año de fabricación2016
Horas de uso6007 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónOcala, FL
Precio
Precio sin IVAUS$ 240,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
RETARDADORRETARDER
DIRECCION COMPLEMENTARIASUPP STEER
COMPUERTA TRASERATAILGATE
BASE, ESTÁNDARBED, STANDARD
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
AUTO TRACTION CONTROLAUTO TRACTION CONTROL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ENGINE BRAKEENGINE BRAKE
Más informaciónBLUETOOTH RADIO
CYCLE COUNTER
REAR VIEW CAMERA
AIR SUSPENSION SEAT
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • mandos final
  • emissions
  • suspension
  • caja del camión
  • neumáticos
apariencia general
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteThe cab decals are fair but the bed decals are in poor condition.
  • RegularBoth fender extensions are broke.
  • DeficienteThe radiator duct is cracked across the bottom.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularThe left front corner is cracked.
  • Regular
  • RegularThe radiator top cover is burned around the exhaust and broke.
  • RegularThe metal grill is broke loose of the right panel and it is cracking in the mounting holes. The left grill is bolted into the cover with external bolts.
  • Bueno
  • RegularThe front mud flaps are missing.
  • RegularThe left step bracket is bent.
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoThe seat belts are new.
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • The sun shade has a small tear in it.
  • Bueno
  • RegularThe lighter is missing.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoThis is a standard CAT radio.
  • RegularThe seat bottom is cracked but does not need a repair at this time and the right armrest has a crack in it.
  • BuenoThis is an air suspension seat.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Clear
  • Bueno
  • BuenoRED
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoA pm1 has been completed during this repair.
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHydraulic
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • No
  • RegularA piece of the belt guard is missing.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
dirección
  • The center hitch needs new pins and bearings.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularThe rod end pins and bearings are worn around 40%.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • No
  • The brake pads and rotors are new
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoDry
sistemas hidráulicos
  • No
  • Regular
  • Bueno
  • RegularThe retaining snap ring is damaged on the lower left cylinder bearing.
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
emissions
  • No
  • Full
  • Bueno
  • BuenoThis DPF was cleaned 1,000 hours ago.
suspension
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteThe front A-frame pin and hearing need to be replaced.
  • Bueno
  • RegularThere is a minor crack in the left beam.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
caja del camión
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • No
  • 90%
  • 23.5 R25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Left CenterMichelin 1VE222111244594No
Left FrontMichelin IVE2450119A4491NoNo
Left RearMichelin VVE442117A4287NoNo
Right CenterMichelin EVE2137M2A4491NoNo
Right FrontMichelin EVE2183M644491No
Right RearMichelin EVE2137M8A4287NoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVer inventarioContacto seleccionado
Please Contact your local Cat Dealer
Teléfono:+1 877 228 3519
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono