CAT 740GC - Dúmpers articulados - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

CAT 740GC

CAT 740GC

Año
2020
Horas de uso
4,937 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 740GC
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productosDúmpers articulados
Número de serie3T800703
Numéro D'unidad521732
Numero de catálogo10118758
Año de fabricación2020
Horas de uso4,937 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAlbuquerque, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA499,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más información2 HEADLAMPS HALOGEN & SIGNAL
2-BATTERIES,24V/10A + CONVERTOR
2020 CATERPILLAR 740GC TRUCK
4203/04/01/24
6 X 6, DIFFERENTIAL, ALL, AATC
740GC 04A ARTICULATED TRUCK
AID, STARTING, STANDARD
AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
AS IS / AS RECEIVED
BODY, STANDARD
CAB, STANDARD AC,HEAT,DEF,ROPS
CAPACITY:23-31.9 HEAPED,80,028LB
CAT CERTIFIED USED
CHASSIS, STANDARD
CLEAN EMISSIONS, TIER 4 FINAL
ELEC-HYDRAULIC STEERING,
ENGINE, C15, 439HP, TIER 4F
EXHAUST, STANDARD
FENDER COVER
HILL ASSIST-AUTO, CAT DETECT,
INCOMING FREIGHT ... 12,000.00
LCD DISPLAY, SUN VISOR,FLOOR MAT
LIGHTS, ROOF MOUNTED WORK
LUBRICATION, AUTOMATIC
MIRROR, STANDARD EXTERIOR
NO MACHINE SECURITY SYSTEM
NO PAYLOAD
NO REAR WIPER
NO SOUND SUPPRESSION
Online Owner's Manual
PRICE UPDT: 09/24/24 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
ROW ENGINE ARRANGEMENT
SEAT BELT, W/ INDICATION
SEAT, STANDARD CLOTH, AIR
TAILGATE, SCISSOR
TANK, STANDARD FUEL
TC, TD, RETARDER,
TIRES, 29.5R25 MM MS302 E-3
TRANSMISSION, CX38B, 9F-2R
TRAVEL ALARM, REARVIEW CAMERA,
TWIN STAGE HOIST,WET DISC BRAKES
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana