[Other] HARLEY RAKE SSL 72 HARLEY RAKE - Construcción - Otros - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

HARLEY RAKE SSL 72 HARLEY RAKE

Equipos de Construccion y Mineria HARLEY RAKE SSL 72 HARLEY RAKE

Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
Ver teléfono
Información básica
Marca HARLEY RAKE SSL 72 HARLEY RAKE
Michigan CAT
Grupo de productosConstrucción - Otros
Número de serie202340047
Numéro D'unidad90044
Numero de catálogo10161611
Año de fabricación2023
PaísEstados Unidos
UbicaciónSaginaw, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA10,436 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Fits on CategoryCOMPACT TRACK LOADER, COMPACT WHEEL LOADERS, MULTI TERRAIN LOADERS, SKID STEER LOADERS, WHEEL LOADER
Fits on Model216, 216 B, 216 B Series 2, 216 B Series 3, 216 B3, 226, 226 B [HF], 226 B [HF] Series 2, 226 B Series 2, 226 B Series 3, 226 B3, 226 D, 226 D3, 232, 232 B, 232 B Series 2, 232 D, 232 D3, 236, 236 B, 236 B Series 2, 236 B Series 3, 236 D, 236 D3, 239 D, 239 D3, 242, 242 B [HF], 242 B [HF] Series 2, 242 B Series 3, 242 D, 242 D3, 246, 246 B, 246 C, 246 C [HF], 246 D, 246 D3, 247, 247 B, 247 B Series 2, 247 B Series 3, 248, 248 B, 249 D, 249 D3, 252 B Series 2, 252 B Series 3, 255, 256 C, 256 C [HF], 257, 257 B [HF], 257 B [HF] Series 2, 257 B Series 3, 257 D, 257 D 3, 259 B Series 3, 259 D, 259 D3, 262, 262 B, 262 C, 262 C [HF], 262 C Series 2, 262 D, 262 D3, 265, 268 B, 272 C, 272 C [HF], 272 D, 272 D 2, 272 D 2 XHP, 272 D XHP, 272 D3, 272 D3 XE, 277, 277 B, 277 C, 277 C Series 2, 277 D, 279 C, 279 C Series 2, 279 D, 279 D3, 287 B, 287 B XPS, 287 C, 287 C Series 2, 287 D, 289 C, 289 C Series 2, 289 D, 289 D3, 297 C, 297 D, 297 D 2, 297 D 2 XHP, 297 D XHP, 299 C, 299 D, 299 D 2, 299 D 2 (Steel Track), 299 D 2 XHP, 299 D 2 XHP (Steel Track), 299 D 3 (Steel Track), 299 D 3 XE (Steel Track), 299 D XHP, 299 D3, 299 D3 XE, 299 D3 XE Land Management, 906, 908, 910, 914, 918, 920, 926, 930, 938, 950, 962, 966, 972, 980, 982, 986, 988, 990, 992, 993, 994
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana