Búsqueda rápida

Sullivan 185CFM

Sullivan 185CFM

Precio
$26,750
Año
2022
Horas de uso
41 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1673
Ver teléfono
Información básica
MarcaSullivan 185CFM
Grupo de productoscompresor de aire
Número de serie22DP002617
Numéro D'unidadCM0235
Numero de catálogo4894289
Año de fabricación2022
Horas de uso41 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSalt Lake City, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA26,750 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más información2" BALL HITCH
SINGLE STAGE
OIL FLOODED ROTARY SCREW
29 GALLON FUEL CAPACITY
185CFM, 100 PSI
DIESEL ENGINE IDLE SPEED 1400RPM
4 CYLINDER, 49 HP ... 2400 RPM
PRESSURE RANGE (70-125PSIG)
WEIGHT: 2340 LBS
134"L/55"W/70"H
ORDERED FOR STOCK 12.03.21 JLS (SULLIVAN)
VIN-4YAHH1116NM000281
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana