Caterpillar CS78B

Caterpillar CS78B

Precio
Consultenos
Año
2014
Horas de uso
4742 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar CS78B
Grupo de productosCompactadores
Número de serieL8C00130
Numéro D'unidadL8C00130
Numero de catálogoCU4495730
Año de fabricación2014
Horas de uso4742 h
PaísAlemania
UbicaciónMittenwalde/ot Schenkendorf
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA (19%)-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónCONDITION COMPACTOR: 60 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
OPERATING WIDE: 2100 MM
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Falko Böttcher-Schroda
Alemania
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono