Caterpillar 836K

Caterpillar 836K

Precio
334,500 USD
Año
2014
Horas de uso
9917 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 836K
Grupo de productosCompactadores
Número de serieTWZ00429
Numéro D'unidadCME001283
Numero de catálogoCU4659183
Año de fabricación2014
Horas de uso9917 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSC
Precio
Precio sin IVAUS$ 334,500
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
PLANCHA CECE PLATE
IluminaciónLIGHTING
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
CONFIGURACION DE RESIDUOSWASTE ARRANGEMENT
Más informaciónACCUGRADE READY
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
PLANCHA CECE PLATE
IluminaciónLIGHTING
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
CONFIGURACION DE RESIDUOSWASTE ARRANGEMENT
Más informaciónACCUGRADE READY
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • tambor
apariencia general
  • No
  • Regular
  • Deficiente
  • Deficiente
  • Bueno
  • Deficiente
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Deficiente
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno4G update has been performed
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • red
  • 100%
  • 100%
  • no warnings present
  • no color
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
hoja
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tambor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
BLANCHARD MACHINERY CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
USED EQUIPMENT TEAM
Teléfono:+1 8034658080
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono