Hay 18245 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Compactadores
x
239 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 1 - 24 Ordenado por: 
CAT CB22B, 36,6002020
Mcdonough, GA
786 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteorops

See Details
CAT 826K, 699,8002018
Mcdonough, GA
6,197 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteconfiguración - manipulación de basuraaire acondicionadoetiqueta de epaproduct linkiluminación

See Details
CAT 825H, 399,8002006
Macon, GA
8,467 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clientecumple con la norma tier 2cumple con la norma tier 1puntas cruciformesnivel de emisiones - epa - epa tier 3nivel de emisiones - eu - eu stage iiia

See Details
CAT CS34, 77,6002015
Mcdonough, GA
793 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteetiqueta de epailuminacióncombustible diésel de contenido ultrabajo de azufreplaca cerops - abrir

See Details
CAT CS44B, 109,8002016
Mcdonough, GA
1,538 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteropsetiqueta de epaproduct linkiluminacióncombustible diésel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
CAT CS44B, 109,8002016
Mcdonough, GA
1,314 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteiluminacióncombustible diésel de contenido ultrabajo de azufreeropsetiqueta de epaorops

See Details
CAT CP44B, 109,8002017
Mcdonough, GA
1,589 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteiluminacióneropsetiqueta de epaplaca ceorops

See Details
CAT CS44B, 119,8002017
Mcdonough, GA
1,462 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteiluminaciónproduct linkcombustible diésel de contenido ultrabajo de azufreeropsetiqueta de epa

See Details
CAT CB66B, 89,5002017
Williamsburg, VA
1,791 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesiluminaciónproduct linkcombustible diésel de contenido ultrabajo de azufresistema de rociado de aguaextintor de incendios

See Details
CAT CB64B, 89,5002017
Abingdon, VA
1,151 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT CB64, 73,0002014
VA
2,411 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT CB68B, 110,0002017
Hobbs, NM
2,838 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones

See Details
CAT CS56B, 239,7402020
Aurora, CO
1,149 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesprotección: transmisión

See Details
CAT CS34, 89,8002017
Mcdonough, GA
156 h Certificado por el distribuidor Condiciones Acuerdo de valor del clientenivel de emisionescumple con la norma tier 2cumple con la norma tier 1iluminacióncombustible diésel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
CAT CS34, 79,8002016
Macon, GA
625 h Certificado por el distribuidor Condiciones Acuerdo de valor del clientenivel de emisionesestado normativocumple con la norma tier 2cumple con la norma tier 1iluminación

See Details
CAT CS34, 79,8002016
Mcdonough, GA
1,292 h Certificado por el distribuidor Condiciones Acuerdo de valor del clientenivel de emisionescumple con la norma tier 1iluminacióncombustible diésel de contenido ultrabajo de azufrebaliza

See Details
CAT CS68B, 179,0002019
Casper, WY
3,110 h Certificado por el distribuidorprotección: transmisión

See Details
CAT CCS9, 116,0002019
Rock Springs, WY
2,427 h Certificado por el distribuidor

See Details
CAT CB14B, 18,5002017
Shakopee, MN
1,940 hmotor

See Details
CAT CB24B, 27,5002016
Grand Junction, CO
2,625 h Condiciones

See Details
Bomag BW120AD, 5,0001998
Call For Additional Info, PA
962 h Condicionesbalizarops - abrir

See Details
Mostrar más resultados