CAT CS44B - Compactadores - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

CAT CS44B

CAT CS44B

CAT Certified
Año
2019
Horas de uso
1,566 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Chesapeake, VA
+1 804 823 1272
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT CS44B
Carter Machinery Company
Grupo de productosCompactadores
Número de serie4G300320
Numéro D'unidad169200
Numero de catálogo10147294
Año de fabricación2019
Horas de uso1,566 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónChesapeake, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA109,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónOnline Owner's Manual
Protection 12 month 1000 hour powertrain and hydraulic
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1600
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
400
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoInstalled November 2022
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1300
  • 84%
  • 100%
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • CN505670
  • 1566
  • Normal
  • Normal
  • Bueno
  • BuenoFull and clean
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
emissions
400
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBelt driven
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
800
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
700
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tambor
600
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
axles / final drives
500
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • 75
  • Fluid filled
  • 14.9-24
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Trasero izquierdoGoodyear75NoNoNo
Trasera derechaGoodyear75NoNoNo
condición general
300
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana