Búsqueda rápida

CAT CP56B

CAT CP56B

Año
2021
Horas de uso
2,803 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT CP56B
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productosCompactadores
Número de serieP5600918
Numéro D'unidad481010
Numero de catálogo4740730
Año de fabricación2021
Horas de uso2,803 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAurora, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA164,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónBLADE, LEVELING
CAB, ROPS/FOPS WITH A/C
CAT CERTIFIED USED
ENGINE, CAT C4.4
FREQUENCY, VARIABLE
INSTALLATION, CAB
INSTRUCTIONS, ANSI - CAB
LANGUAGES, OPTION 1
MAPPING, GNSS
OIL, HYD, STANDARD
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PAD, ROUND
PRICE UPDT: 09/06/24 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 2"
SEAT, CLOTH, DELUXE
SENSOR, DRIVE POWER
TIRES, 23.1-26 8PR R-1
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
900
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
700
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1100
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
300
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
610
  • RegularNormal wear
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
700
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tambor
310
  • RegularNormal wear
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
hoja
310
  • RegularNormal wear
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • 80%
  • 23.1-26
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Trasero izquierdoFirestoneNoNoNo
Trasera derechaFirestoneNoNoNo
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • All photos
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana