favoritos
País
Estados Unidos
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbeiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Christmas
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Palestinian Authority
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin
Samoa
Samoa Americana
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Idioma
Español
English
Deutsch
Norsk
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Moneda
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
MAQUINARIA USADA
Equipos de Construccion y Mineria
Sistemas de Potencia
Accesorios
Agricultura
Transporte
Localizador de distribuidores
Blog
Alquileres
favoritos
Explorar productos
Comprar en línea
Buscar productos usados
Alquilar productos
Administrar mis equipos
Ver soluciones de financiación
Grupo de productos
+
Equipo de compactación
(
236
)
Compactadores
(
236
)
Precio (USD)
+
-
Horas de uso
+
-
Año de fabricación
+
-
Marca
+
beuthling
(
1
)
bobcat
(
1
)
bomag
(
6
)
case
(
1
)
cat
(
197
)
dynapac
(
2
)
hamm
(
8
)
mts
(
1
)
multiquip
(
3
)
sakai
(
1
)
sem
(
5
)
toro
(
1
)
wacker
(
7
)
weber
(
1
)
weiler
(
1
)
Continente
+
África
(
2
)
Australia y resto de Oceanía
(
24
)
Europa
(
20
)
Norteamérica
(
189
)
Sudamérica
(
1
)
País
+
Alemania
(
5
)
Argentina
(
1
)
Australia
(
24
)
Canadá
(
4
)
Estados Unidos
(
184
)
Francia
(
9
)
Italia
(
2
)
Madagascar
(
2
)
México
(
1
)
Países Bajos
(
2
)
Ucrania
(
2
)
Región
+
AB
(
1
)
AL
(
1
)
AR
(
5
)
AZ
(
1
)
Böblingen
(
1
)
CA
(
13
)
CO
(
19
)
DE
(
1
)
FL
(
1
)
GA
(
21
)
HI
(
1
)
IA
(
2
)
KS
(
41
)
Kyiv
(
2
)
Laatzen
(
1
)
ME
(
1
)
MI
(
1
)
Mittenwalde
(
2
)
MN
(
2
)
MO
(
7
)
ND
(
1
)
NH
(
1
)
Nl
(
1
)
NM
(
10
)
NSW
(
1
)
NV
(
1
)
NY
(
1
)
ON
(
1
)
OR
(
1
)
Osterrönfeld
(
1
)
PA
(
8
)
QLD
(
1
)
SD
(
1
)
Seine-et-Marne
(
6
)
TX
(
7
)
UT
(
2
)
VA
(
7
)
VIC
(
22
)
Vlissingen
(
1
)
Vosges
(
1
)
VT
(
1
)
WY
(
16
)
Distribuidor
+
bergerat monnoyeur s.a.s.
(
9
)
blanchard machinery co.
(
1
)
butler machinery company
(
2
)
carter machinery company inc.
(
8
)
cashman equipment co.
(
1
)
cgt - compagnia generale trattori
(
2
)
cleveland brothers equipment company inc
(
10
)
empire machinery
(
1
)
finning argentina s.a.
(
1
)
finning canada
(
3
)
foley equipment company
(
48
)
h.o. penn machinery co. inc.
(
1
)
hastings deering (australia)
(
1
)
hawthorne machinery co.
(
3
)
hawthorne pacific
(
1
)
henri fraise
(
2
)
holt cat
(
4
)
holt of california
(
13
)
madisa
(
1
)
michigan cat
(
1
)
milton cat
(
3
)
mustang rental services
(
4
)
peterson cat
(
1
)
riggs cat
(
6
)
ring power corp.
(
1
)
thompson tractor co. inc.
(
1
)
toromont cat
(
1
)
tractafric equipment
(
2
)
wagner equipment co
(
29
)
westrac pty. ltd. (nsw)
(
1
)
wheeler machinery co.
(
2
)
william adams pty. ltd.
(
22
)
wyoming machinery
(
16
)
yancey bros. co.
(
22
)
zeppelin baumaschinen
(
5
)
zeppelin ukraine
(
2
)
ziegler cat
(
5
)
Certificación
+
USADO CERTIFICADO POR CAT®
(
23
)
Certificado por el distribuidor
(
6
)
Caracteristicas
+
aire acondicionado
(
17
)
aire acondicionado
(
19
)
baliza
(
19
)
baliza
(
18
)
bluetooth
(
2
)
calentador
(
1
)
combustible de llenado rápido
(
1
)
combustible diesel de contenido ultrabajo de azufre
(
14
)
combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre
(
27
)
configuración - manipulación de basura
(
3
)
configuración - suciedad
(
6
)
configuración de desperdicios
(
2
)
configuración para polvo
(
4
)
contrapeso
(
1
)
control, amplitud variable
(
4
)
control, compactación
(
4
)
control: amplitud variable
(
1
)
control: compactación
(
11
)
cubierta
(
2
)
cumple con la norma tier 1
(
11
)
cumple con la norma tier 2
(
9
)
eje trasero sin giro
(
2
)
eje trasero sin giro
(
1
)
enlace al producto
(
21
)
erops
(
22
)
espejos
(
27
)
estado normativo
(
1
)
estado normativo - cat_korea
(
3
)
estado normativo - cat_nr_epa/carb_eu_r120_china export
(
1
)
estado normativo - cat_nr_epa/carb_mlit_eu_r120_china export
(
1
)
estado normativo - cat_nr_epa/carb_mlit_eu_r120_r96_china export
(
1
)
estado normativo - cat_nr_epa/carb_mlit_r120_eu_china export
(
1
)
estado normativo - epa / arb / eu / r120 / korea
(
1
)
estado normativo - epa / arb / eu / r120 / mlit / korea
(
1
)
etiqueta de epa
(
14
)
etiqueta de epa
(
15
)
extintor de incendios
(
2
)
extintor de incendios
(
5
)
frecuencia variable
(
2
)
hoja
(
3
)
iluminación
(
41
)
iluminación
(
28
)
mapeo gns
(
1
)
motor
(
12
)
motor
(
1
)
nivel de emisiones
(
5
)
nivel de emisiones - epa - epa tier 3
(
1
)
nivel de emisiones - epa - epa tier 4f
(
5
)
nivel de emisiones - eu - eu stage iiia
(
1
)
nivel de emisiones - eu - eu stage v
(
3
)
nivel de emisiones - eu - iv
(
3
)
nivel de emisiones - japan - step 4 final
(
3
)
orops
(
10
)
placa ce
(
17
)
placa ce
(
2
)
product link
(
20
)
protección: transmisión
(
42
)
puntas cruciformes
(
6
)
puntas cruciformes
(
2
)
radio
(
5
)
radio - bluetooth
(
2
)
radio - radio am/fm
(
1
)
radio - radio cd am/fm
(
2
)
radio am/fm
(
3
)
radio cd am/fm
(
1
)
rig saver
(
1
)
rig saver
(
2
)
rops
(
8
)
rops - abrir
(
18
)
rops - cerrado
(
25
)
rops - plegable
(
6
)
sensores de temperatura de la capa
(
1
)
sistema de iluminación
(
1
)
sistema de rociado de agua
(
8
)
sistema de rociado de agua
(
4
)
sistema de supresión de incendios
(
1
)
sistema vibratorio versa vibe
(
9
)
supresión de incendios
(
3
)
tambores, compactos
(
2
)
tambores: compactos
(
4
)
tanque de lastre
(
2
)
tipo de soporte del tambor - acolchado
(
1
)
Beneficios
+
Specifications
(
9
)
Special Offers
(
2
)
Customer Value Agreement
(
15
)
Protection
(
1
)
Más…
Inicio
Construcción
Equipo de compactación
Compactadores
Hay
1
7
9
1
3
máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda.
- Tu correo electrónico -
Notificación por email
Notificaciones
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda.
Me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.
A diario
Semanalmente
Mensual
Enviar
Filtro Actual
Grupo de productos
Compactadores
x
Thank you!
Filtro Actual
Grupo de productos
Compactadores
x
236
resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 121 - 144
Ordenado por:
Más relevante
Marca (A-Z)
Marca (Z-A)
Año de fabricación (ascendente)
Año de fabricación (descendente)
Horas de uso (ascendente)
Horas de uso (descendente)
Precio (ascendente)
Precio (descendente)
CAT 826K
,
625,000
2020
10421 Fern Hill Drive, FL
7,725 h
See Details
CAT CB13
,
115,000
2019
Stockton, CA
927 h
Condiciones
etiqueta de epa
enlace al producto
combustible diesel de contenido ultrabajo de azufre
orops
iluminación
See Details
CAT CB24B
,
38,000
2018
Concordia, KS
1,512 h
rops - plegable
See Details
CAT CB24B
,
43,500
2019
Topeka, KS
930 h
See Details
CAT CB15-01
,
119,400
2018
Topeka Area, KS
1,624 h
See Details
CAT CB15-01
,
109,900
2020
Salina, KS
2,573 h
See Details
CAT CP54B
,
179,100
2021
Dodge City, KS
766 h
protección: transmisión
See Details
CAT 815
,
756,363
2023
Casper, WY
1,060 h
See Details
CAT CP-563E
,
65,000
2004
Dickinson, ND
3,960 h
etiqueta de epa
orops
control, amplitud variable
See Details
CAT CB64
,
133,500
2012
Rock Springs, WY
3,712 h
See Details
CAT CW16
,
87,500
2016
San Diego, CA
946 h
rops
See Details
CAT CS11 GC
,
132,000
2021
Roseville, CA
733 h
See Details
Bomag BMP8500
,
18,508
2017
Reno, NV
714 h
Condiciones
See Details
Wacker ROLLER W/B
,
20,000
2019
Elk Grove, CA
327 h
See Details
CAT CB68B
,
98,000
2018
Altoona, IA
1,992 h
Condiciones
Acuerdo de valor del cliente
24 month CVA
iluminación
combustible diesel de contenido ultrabajo de azufre
sistema de rociado de agua
orops
baliza
See Details
CAT CS56B
,
327,853
2023
Casper, WY
758 h
protección: transmisión
See Details
CAT CB68B
,
60,500
2017
North Mankato, MN
2,958 h
Condiciones
Ofertas especiales
• 2.99% for 24 Months • 3.99% for 36 Months • 4.99% for 48 Months • 5.99% for 60 Months • CASH OFFER 5% off Additional ‘Cash Discount’ dollars can be used towards additional price discount, extended warranty, trade-in, CVAs, attachments, etc.
Acuerdo de valor del cliente
24 month CVA
See Details
CAT CB54 XW
,
59,500
2012
Stockton, CA
2,063 h
Condiciones
sistema de rociado de agua
etiqueta de epa
product link
iluminación
combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre
See Details
CAT CB22
,
30,000
2017
Salida, CA
1,007 h
See Details
CAT CB10
,
110,509
2018
Londonderry, NH
2,429 h
aire acondicionado
See Details
CAT CB13
,
110,000
2019
Pleasant Grove, CA
755 h
control, compactación
etiqueta de epa
orops
baliza
iluminación
See Details
CAT 825K
,
349,000
2018
Liberty Hill, TX
11,951 h
Condiciones
aire acondicionado
etiqueta de epa
product link
iluminación
rops - cerrado
See Details
Dynapac CP2700
,
50,000
2017
Austin, TX
1,296 h
Condiciones
nivel de emisiones
sistema de rociado de agua
iluminación
combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre
rops - abrir
See Details
CAT CB64B
,
89,000
2016
Richmond, VA
1,423 h
Especificaciones
See Details
Mostrar más resultados
Compactadores - Mascus USA
Inicio
Construcción
Equipo de compactación
Compactadores
Compactadores
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.