John Deere & CO. 333G - cargadores de cadenas - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

John Deere & CO. 333G

John Deere & CO. 333G

Año
2020
Horas de uso
1,383 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Windsor, CO
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Información básica
MarcaJohn Deere & CO. 333G
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productoscargadores de cadenas
Número de serie1T0333GMLLF389163
Numéro D'unidad526258
Numero de catálogo10140859
Año de fabricación2020
Horas de uso1,383 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónWindsor, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA65,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
IluminaciónLighting
ROPS - CerradoROPS - Enclosed
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Control pilotoPilot Control
Radio - Radio AM/FMRadio - AM FM Radio
CucharónBucket
Control de amortiguaciónRide Control
Sistema antirroboAnti-theft System
Tipo de acoplador - EléctricoCoupler Type - Electric
AutonivelaciónSelf Leveling
Calentador/DesempañadorHeater / Defroster
Desplazamiento de 2 velocidades2 Speed Travel
Sistema de flujo hidráulico auxiliar - Flujo estándarAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Más información12V BATTERY, 950CCA / 90AMP SYS
1383.2/BW 12/02/24
2020 DEERE 333G COMPACT LOADER
AM-FM RADIO, REARVIEW MIRROR,
AS IS / AS RECEIVED
AUXILIARY STD FLOW ... XHD,1.5YD3 BOCE
COUNTERWEIGHTS,(6) KEYLESS START
EH-ISO PATTERN JOYSTICK CONTROLS
ENCLOSED CAB W/AC,HEAT,DEF,ROPS
ENGINE,4TNV94FHT,97HP, TIER 4FIN
ENGINE-EIS, TRAVEL ALARM,
HEADLINER, TOP & REAR WINDOWS
JD LINK READY, INTERIOR LIGHT
LIGHTING,DELUXE LED,WORK (5)
PRICE UPDT: 11/18/24 VIA U1C2700
QUICK COUPLER, ELECTRIC
REARVIEW CAMERA & MONITOR
RIDE CONTROL W/SELF LEVELING
SEAT,ADJ SUSPENSION,CLOTH W/BELT
SINGLE WIPER, 12V PWR PORT
SLIDING WINDOWS,HAND E-THROTTLE
STD LCD MONITOR/DISPLAY W/EMU
STD VERTICAL LIFT, BLOCK HEATER,
TRACKS,STD RUB 17.7"/450MM
TRANSMISSION,HYDROSTATIC 2 SPD
TRANSPORT TIE LOOPS, SUN SHADE,
WET DISC BRAKES, FLOOR MAT,
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana