Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Precio
30,000 USD
Año
2016
Horas de uso
2384 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 259D
Grupo de productoscargadores de cadenas
Número de serieFTL08026
Numéro D'unidadG15-1149M
Numero de catálogoCU4495151
Año de fabricación2016
Horas de uso2384 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCharlotte, NC
Precio
Precio sin IVAUS$ 30,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
OROPSOROPS
DESPLAZAMIENTO 2 VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
HIDRÁULICOS, FLUJO ESTÁNDARHYDRAULICS, STANDARD FLOW
AUTONIVELADORSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Más información** • OROPS • STANDARD HYDRAULICS • GP BUCKET • 16" TRACKS • 2 SPEED • MANUAL QUICK COUPLER • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

CONTROL, ISO, PROP
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
ENGINE SN#8FY3983
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
FAN, COOLING, DEMAND
QUICK COUPLER, MANUAL
SEAT, SUSPENSION, VINYL
INSTRUCTIONS, ENGLISH
RIDE CONTROL, NONE
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
ROPS, OPEN (C1)
SEAT BELT, 2"
CONVERSION ARRANGEMENT
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • cucharón
  • tren de rodaje
apariencia general
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Orops
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoJune 2019
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • N
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoRecent service
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSome play at the coupler
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
NotesTrackboss tracks
Porcentaje desgastado10%
Ancho de cadena/correa16"
IdlersBueno
RollerBueno
Roller FrameBueno
SprocketBueno
Track / Belt ConditionBueno
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CAROLINA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Derek Scott
Teléfono:+1 704 596 8880
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono