Búsqueda rápida

CAT 239D3 CB

CAT 239D3 CB

CAT Certified
Año
2022
Horas de uso
1,673 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

CAROLINA CAT
Charlotte, NC
+1 704 596 8880
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 239D3 CB
Carolina CAT
Grupo de productoscargadores de cadenas
Número de serieK5S01291
Numéro D'unidadPK5S1291
Numero de catálogo10152709
Año de fabricación2022
Horas de uso1,673 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCHARLOTTE, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA37,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónCAB • AIR • GP BUCKET

*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE (H2)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, DUAL/SINGLE IDLER
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
74"GPE BUCKET
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CCU [CAT CERT USED]
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENGINE SN#J3J00767
HOT LIST
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
Protection 12 Month, 500 Hour, PT & Hyd ( + CVA )
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Beneficios
La mayoría de los anuncios de maquinaria de segunda mano están mejorados con características exclusivas de la maquinaria de segunda mano Cat®. Desde los Acuerdos de Valor para el Cliente (CVA) hasta los Planes de Protección de Maquinaria (PPM) y Usado Certificado por CAT, descubra lo que hace que los maquinarias usadas Cat® sean diferentes. Póngase en contacto con el distribuidor de la lista para recibir más información sobre las características de esta unidad.
Ofertas especiales ( 2 ) PM 2 Kits
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana