Búsqueda rápida

CAT 963K

CAT 963K

Año
2016
Horas de uso
7,454 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ALTORFER INDUSTRIES
Oglesby, IL
+1 319 531 0379
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 963K
Altorfer Industries
Grupo de productoscargadores de cadenas
Número de serieLBL00313
Numéro D'unidadUN00343
Numero de catálogo10036186
Año de fabricación2016
Horas de uso7,454 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónOglesby, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA192,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
CUCHARÓN, GPBUCKET, GP
ACOPLADORCOUPLER
EROPSEROPS
Más informaciónOnline Owner's Manual
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Notas - TREN DE RODAJE 1NEW TRACK LINKS, SPROCKETS, CARRIER ROLLERS, AND BOTTOM ROLLERS AT 6,581 HOURS
Notas - TREN DE RODAJE 2TRACK SHOES AND IDLERS APPROX 50% REMAINING
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • PM4 2,000 SERVICE COMPLETED JUNE 2023 @ 6,581 HOURS
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana