Búsqueda rápida

CAT 963C

CAT 963C

Año
2007
Horas de uso
11,876 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FOLEY, INC.
Bensalem, PA
+1 732 417 7109
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 963C
Foley Inc.
Grupo de productoscargadores de cadenas
Número de serieBBD02953
Numéro D'unidadEQ000005720
Numero de catálogo10118252
Año de fabricación2007
Horas de uso11,876 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBensalem, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA52,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Radio AM/FMAM FM RADIO
ILUMINACIÓNLIGHTING
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ETIQUETA DE LA EPAEPA LABEL
CUCHARÓN, GRUPOBUCKET, GP
Más informaciónOnline Owner's Manual
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
570
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularMinor bend
  • Bueno
  • RegularFuel cap vent damaged
  • RegularLeft cab door inner grab handle torn off machine. Lower loader frame rails bent.
  • RegularCracking above stabilizer bar bumpers on both sides
  • RegularScratches. Wear to decals.
  • Bueno
  • RegularClamp loose
  • Bueno
  • RegularCracking at front panels, some mounting hardware missing
elementos de seguridad
010
  • RegularInoperable
indicadores, estación del operador, consola
1030
  • No
  • Radio knob missing, antenna broken.
  • RegularService port caps missing. Bird nest above condenser. Grill missing.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFront cab glass recently replaced
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularAir suspension inoperable
  • Bueno
  • Bueno
motor
310
  • No
  • Info
  • No
  • Class 2 leak(s). Pan removal required.
  • No
  • Red
  • Fault code present. Warning lamp illuminates when engine RPM is raised. PM info.
  • Bueno
  • RegularCracking
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
500
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
220
  • RegularAlternator belt guard cracked
  • RegularBattery not secured. Torn wire isulation.
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
400
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
100
  • Bueno
freno
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
330
  • RegularClass 2 leak. Console has been wiped clean. Boots torn.
  • RegularClass 2 leak at both cylinders
  • RegularLoose clamp to tilt cylinder
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
170
  • RegularDents, wear, cracking at heel area
  • RegularMaterial stuck to bucket
  • RegularSome play
  • RegularWear welds added
  • RegularWear
  • Bueno
  • RegularMild play
  • RegularLoose, cracks
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Número de pieza del eslabónDCF 1-0763
Zapatas de cadenaGrouser height - 36mm = 30%
Track Frame - LeftFairCleaning required. Weak track tension
Track Frame - RightFairCleaning required. Weak track tension
Carrier Rollers Front185mm8
Idlers Front22mm24
Links126mm12
Pins & Bushings (External)71mm30
Track Roller 2207mm8
Track Shoes (Width)22"
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • TO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana