favoritos
País
Estados Unidos
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbeiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Christmas
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Palestinian Authority
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin
Samoa
Samoa Americana
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Idioma
Español
English
Deutsch
Norsk
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Moneda
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
MAQUINARIA USADA
Equipos de Construccion y Mineria
Sistemas de Potencia
Accesorios
Agricultura
Transporte
Localizador de distribuidores
Blog
Alquileres
favoritos
Explorar productos
Comprar en línea
Buscar productos usados
Alquilar productos
Administrar mis equipos
Ver soluciones de financiación
Inicio
Construcción
Cargadoras
cargadores de cadenas
CAT
Búsqueda rápida
Mensaje al vendedor
CAT 953KLGP
2021
3324 Hours
ZIEGLER CAT
Marca
CAT 953KLGP
Categoría
cargadores de cadenas
Número de serie
LJT00661
Numéro D'unidad
J1642
Seleccionar país *
Estados Unidos
Canadá
Reino Unido
Sudáfrica
Australia
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Austria
Azerbeiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Christmas
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Palestinian Authority
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin
Samoa
Samoa Americana
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Tengo maquinaria para vender
Interesado en la información sobre la garantía
Interesado en la financiación
Interesados en los Acuerdo de valor del cliente
Sí, me gustaría recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing (p. ej. información sobre nuevos productos y promociones) de Caterpillar (Caterpillar Inc. y sus filiales y subsidiarias). Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento. Independientemente de si decide recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio o transacciones, incluidos aquellos que tengan relación con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros. Consulte nuestra Declaración de privacidad de datos global para obtener más información acerca de las prácticas de privacidad de datos de Caterpillar y los derechos que puede tener usted.
No, no deseo recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing de Caterpillar Inc.
*
La información recibida se utilizará para procesar su solicitud y será procesada según nuestro Aviso de Privacidad
Aviso de privacidad
Mensaje al vendedor
Volver al resultado de la búsqueda
CAT 953KLGP
Inicio
Construcción
Cargadoras
cargadores de cadenas
CAT
CAT 953KLGP
Año
2021
Horas de uso
3,324 h
Imprimir
Añadir a favoritos
‹
›
×
Videos of CAT 953KLGP
Compartir este anuncio:
Su mensaje se ha enviado.
Correo electrónico
x
Nombre
Mi correo electrónico:
*
El correo electrónico de mi amigo:
*
Mensaje:
Enviar
$
197,000
ZIEGLER CAT
Rochester, MN
+1 612 246 7500
Ver teléfono
Acerca del distribuidor
Visitar el sitio web
Protecciones disponibles
Acuerdo de valor del cliente
Ofertas especiales
Artículos de expertos
Información básica
Detalles
Información básica
Marca
CAT 953KLGP
Ziegler CAT
Grupo de productos
cargadores de cadenas
Número de serie
LJT00661
Numéro D'unidad
J1642
Numero de catálogo
10162440
Año de fabricación
2021
Horas de uso
3,324 h
País
Estados Unidos
Ubicación
ROCHESTER, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA
197,000
USD
IVA
No incluye IVA deducible
Precio con IVA
-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionado
Air Conditioner
Nivel de emisiones - Japan - STEP 4 FINAL
Emissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Estado normativo - CAT_Korea
Regulatory Status - CAT_Korea
Nivel de emisiones - EPA - EPA TIER 4f
Emissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Estado normativo - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_R120_R96_China Exp_EU Exp
Regulatory Status - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_R120_R96_China Exp_EU Exp
ROPS
ROPS
Product Link
Product Link
Recintos del motor
Engine Enclosures
Iluminación
Lighting
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Baliza
Beacon
Presión: baja sobre el suelo (LGP)
Pressure, Low Ground (LGP)
Radio - Bluetooth
Radio - Bluetooth
Más información
Cat Certified Used – 12 Month 1000 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty and a 24 Month 500 Hour Parts only CVA
953K HRC TRACK LOADER
AIR INLET, STANDARD
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BUMPER, STANDARD
CAB, DELUXE
Cat Certified Used includes 1yr/1000 PT and HYD with 2yr CVA
COLD WEATHER, 120V
COMPLETE STORAGE PROTECTION
COUNTERWEIGHT, LIGHT, 230KG
COUNTERWEIGHT,ADDITIONAL,220KG
Customer Value Agreement (CVA) 2 year / 24 Month CVA
EMA
ENGINE S/N D8T63565
FAN, DEMAND, REVERSING
GUARD, IDLER
HYDRAULIC 2V,GP JOYSTICK, PACK
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
LGP PACKAGE, HD
LINES IMPLEMENT, QUICK COUPLER
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
Protection PRICE INCLUDES A CCU WARRANTY - 12 MONTH 1000 HOUR PT & HYD WARRANTY WITH A 24 MONTH CVA (PARTS ONLY) KIT. PLEASE CONTACT USED SALES FOR AVAILABILITY.
QUICK COUPLER LINES, MP
RADIO, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
Remaining Factory Warranty Powertrain, Hydraulic and Technology coverage thru 2-26-2025 or 4000 hours.
SEAT, DELUXE
SERVICE PACKAGE, STANDARD
TANK, FUEL, STANDARD
TRACK, 31.5" DG, HD
TRANSMISSION CONTROL V-LEVER
Beneficios
La mayoría de los anuncios de maquinaria de segunda mano están mejorados con características exclusivas de la maquinaria de segunda mano Cat®. Desde los Acuerdos de Valor para el Cliente (CVA) hasta los Planes de Protección de Maquinaria (PPM) y Usado Certificado por CAT, descubra lo que hace que los maquinarias usadas Cat® sean diferentes. Póngase en contacto con el distribuidor de la lista para recibir más información sobre las características de esta unidad.
Acuerdo de valor del cliente
2 year / 24 Month CVA
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
13
0
0
se requiere limpieza
No
notas - apariencia general
THE MACHINE IS STRAIGHT AND CLEAN.
cab or canopy
Bueno
counterweight
Bueno
crankcase guard / battery box
Bueno
eng. enclose hood / stack
Bueno
fuel tank
Bueno
grab irons
Bueno
main frame
Bueno
paint
Bueno
LOOKS NICE.
pre-cleaner bowl
Bueno
radiator grill & shroud
Bueno
rear frame
Bueno
sheet metal
Bueno
steps / ladder
Bueno
elementos de seguridad
1
0
0
rops
Sí
THE ROPS ARE CLEAN.
calcomanías de seguridad en su lugar
Sí
calcomanías de seguridad legibles
Sí
horn
Bueno
indicadores, estación del operador, consola
13
0
0
alarma de retroceso
Sí
manual de operación y mantenimiento actual
Sí
placa de certificación rops
Sí
CERTIFICATION IS IN PLACE.
air conditioner
Bueno
COOLING
dash console
Bueno
door latches
Bueno
floor boards
Bueno
gauges
Bueno
glass/mirrors
Bueno
heater
Bueno
interior lights
Bueno
meter
Bueno
ACCURATE
seat belt
Bueno
seat cushion / arm rest
Bueno
switches
Bueno
windshield wipers
Bueno
motor
9
0
0
fuga
No
componentes en radiador
No
calcomanía epa
Sí
TIER 4 FINAL.
golpeteo
No
fugas de aceite
No
agua en el aceite
No
color anticongelante
NORMAL COLOR & LEVEL.
notas - motor
THE ENGINE IS RUNNING SMOOTH.
presión del aceite (h/l/n)
NORMAL
humo (b/d/l/w)
NORMAL
air cleaners
Bueno
belts / pulleys
Bueno
engine supports
Bueno
exhaust / muffler
Bueno
fuel injection system
Bueno
governor
Bueno
oil filter condition (cut) - engine
Bueno
THE OIL WAS CHANGED & SAMPLED AT 3324 HOURS, SAMPLE RETURNING NORMAL.
operating condition - engine
Bueno
turbocharger / blower
Bueno
sistema de enfriamiento
6
0
0
No
notas - sistema de enfriamiento
THE COOLING SYSTEM IS PERFORMING NORMAL IN 65 DEGREE WEATHER.
coolers
Bueno
fan
Bueno
fan drive
Bueno
hoses
Bueno
radiator
Bueno
water pump
Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
5
0
0
Sí
Sí
alternator
Bueno
batteries / cables
Bueno
lighting
Bueno
starter
Bueno
wiring
Bueno
transmisión
10
0
0
fugas - transmisión
No
transmisión - ruido
No
notas - transmisión
THE HYSTAT IS PERFORMING NORMAL THROUGHOUT ALL SPEED SETTINGS.
controls
Bueno
cooler
Bueno
lines / fittings
Bueno
oil filter condition (cut) - transmission
Bueno
THE HYDRAULIC OIL IS ORIGINAL WITH THE LAST SAMPLE TAKEN AT 3324 HOURS. THE SAMPLE RETURNED NORMAL.
operating condition - transmission
Bueno
pump - transmission
Bueno
seals
Bueno
temp / pressure gauges
Bueno
transmission - forward shifts
Bueno
transmission - reverse shifts
Bueno
dirección
3
0
0
notas - dirección
THE MACHINE IS STEERING NORMAL.
steering linkage
Bueno
steering motor
Bueno
steering valves / pumps
Bueno
freno
5
0
0
válvula de control
Bueno
tuberías - freno
Bueno
condición de operación - freno
Bueno
freno de estacionamiento
Bueno
tipo (pedal, palanca)
Bueno
sistemas hidráulicos
9
0
0
fugas - sistemas hidráulicos
No
notas - sistemas hidráulicos
THE IMPLEMENT HYDRAULICS ARE FUNCTIONING NORMAL.
bucket & hoist kickout
Bueno
control linkage - hydraulics
Bueno
filter condition (cut)
Bueno
hoist cylinder
Bueno
hose lines
Bueno
overall operating condition
Bueno
pumps & valves
Bueno
tank
Bueno
tilt cylinder
Bueno
cucharón
3
0
0
varillaje del cucharón - cucharón
Bueno
TIGHT
bastidor del cargador
Bueno
pasadores y bujes del cargador
Bueno
TIGHT
desgarrador / garfio / cabrestante
1
0
0
forks
Bueno
THE PIN ON FORKS ARE IN GOOD CONDITION. 106 INCH CARRIAGE WITH 96 INCH TINE LENGTH.
tren de rodaje
2
0
0
Condición
Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?
No
Barra de compensador
TIGHT
Número de pieza del eslabón
106-1626 SALT LINKS.
Notas - TREN DE RODAJE
THE U/C IS IN VERY GOOD CONDITION.
Eje de pivote
DRY
Zapatas de cadena
31.5 INCH DOUBLE GROUSER.
Track Frame - Left
Bueno
Track Frame - Right
Bueno
Carrier Rollers Front
180MM
180MM
5
5
Idlers Front
19.25MM
19.25MM
7
7
Links
118.25MM
118.25MM
7
7
Pins & Bushings (External)
62.75MM
6.75MM
36
36
Segments
40
40
Track Roller 6
AVE 195MM
195MM
7
7
Track Shoes (Width)
33.25MM
33.25MM
11
11
mandos final
4
0
0
notas - mandos final
THE OILS WERE CHANGED & SAMPLED AT 3324 HOURS WITH BOTH SAMPLES RETURNING NORMAL. MAGNETS ARE CLEAN.
housings, left
Bueno
housings, right
Bueno
planetaries, left
Bueno
planetaries, right
Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
comentario 1
THE MACHINE IS IN VERY GOOD FUNCTIONAL CONDITION WITH SMOOTH ENGINE & NORMAL PERFORMING HYSTAT. THE LINKAGES ARE TIGHT AND THE U/C IS VERY FUNCTIONAL.
comentario 3
LEVEL 4PM WAS COMPLETED AT 3324 HOURS.
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Especificaciones Del Motor
Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Servicios de seguridad
Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Sistemas De Potencia
La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
Nuevo equipamiento
Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Servicios Financieros
Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Piezas Cat®
Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
CAT 953KLGP - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.