favoritos
País
Estados Unidos
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbeiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Baréin
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Christmas
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesoto
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Palestinian Authority
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumania
Sáhara Occidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin
Samoa
Samoa Americana
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Idioma
Español
English
Deutsch
Norsk
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Moneda
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
MAQUINARIA USADA
Equipos de Construccion y Mineria
Sistemas de Potencia
Accesorios
Agricultura
Transporte
Localizador de distribuidores
Blog
Alquileres
favoritos
Explorar productos
Comprar en línea
Buscar productos usados
Alquilar productos
Administrar mis equipos
Ver soluciones de financiación
Inicio
Construcción
Cargadoras
cargadores de cadenas
CAT
Búsqueda rápida
Mensaje al vendedor
CAT 953K
2020
3256 Hours
YANCEY BROS. CO.
Marca
CAT 953K
Categoría
cargadores de cadenas
Número de serie
LJT00605
Numéro D'unidad
HRP17490
Seleccionar país *
Estados Unidos
Canadá
Reino Unido
Sudáfrica
Australia
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Austria
Azerbeiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Baréin
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Christmas
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesoto
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Palestinian Authority
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumania
Sáhara Occidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin
Samoa
Samoa Americana
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Tengo maquinaria para vender
Interesado en la información sobre la garantía
Interesado en la financiación
Interesados en los Acuerdo de valor del cliente
Si actualmente no recibe mensajes de marketing por correo electrónico, es posible que el envío de este formulario modifique su configuración de preferencias y permita que Caterpillar le envíe mensajes marketing.
Al compartir su información, otorga permiso a Caterpillar para procesar sus datos a fin de cumplir adecuadamente con su solicitud. Según su solicitud, es posible que debamos compartir sus datos con los distribuidores correspondientes, dentro del grupo de empresas de Caterpillar, y con los proveedores de servicios correspondientes que trabajan en nombre de Caterpillar. Garantizar la seguridad de su información es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio. En el
Aviso de privacidad del sitio web
se detallan nuestras prácticas de privacidad de datos y sus derechos para controlar sus datos personales.
*
La información recibida se utilizará para procesar su solicitud y será procesada según nuestro Aviso de Privacidad
Aviso de privacidad
By sharing your information you’re giving Caterpillar permission to process your data to appropriately fulfill your request. Depending on your request, we may need to share your data with applicable dealers, within the Caterpillar group of companies, and applicable service providers operating on Caterpillar's behalf. Taking care of your information is a responsibility we take seriously. Our Website Privacy Notice details our data privacy practices and your rights to control your personal data.
Sí. Envíenme correos electrónicos de marketing de Caterpillar (Caterpillar Inc. y sus filiales y subsidiarias). Sé que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento actualizando mis selecciones en ""Mis preferencias de marketing"". Caterpillar se toma muy en serio la privacidad de sus datos. Nuestra
declaración global de privacidad de datos
detalla nuestras prácticas de privacidad y cómo protegemos su información. El marketing por correo electrónico de Caterpillar incluye contenido informativo, promocional y de eventos y formación. Puede cambiar el tipo de contenido que le enviamos en ""Mis preferencias de marketing"" (enlaces a los que se accede en los correos electrónicos o pies de página del sitio web).
No, no deseo recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing de Caterpillar Inc.
*
La información recibida se utilizará para procesar su solicitud y será procesada según nuestro Aviso de Privacidad
Aviso de privacidad
Mensaje al vendedor
Volver al resultado de la búsqueda
CAT 953K
Inicio
Construcción
Cargadoras
cargadores de cadenas
CAT
CAT 953K
Año
2020
Horas de uso
3,256 h
Imprimir
Añadir a favoritos
‹
›
×
Videos of CAT 953K
Compartir este anuncio:
Su mensaje se ha enviado.
Correo electrónico
x
Nombre
Mi correo electrónico:
*
El correo electrónico de mi amigo:
*
Mensaje:
Enviar
$
215,700
YANCEY BROS. CO.
Macon, GA
+1 6786899569
Ver teléfono
Acerca del distribuidor
Visitar el sitio web
Protecciones disponibles
Acuerdo de valor del cliente
Ofertas especiales
Artículos de expertos
Información básica
Detalles
Información básica
Marca
CAT 953K
Yancey CAT
Grupo de productos
cargadores de cadenas
Número de serie
LJT00605
Numéro D'unidad
HRP17490
Numero de catálogo
10186124
Año de fabricación
2020
Horas de uso
3,256 h
País
Estados Unidos
Ubicación
Macon, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA
215,700
USD
IVA
No incluye IVA deducible
Precio con IVA
-
Detalles
Accesorios
Cumple con la norma Tier 2
Tier 2 Compliant
Cumple con la norma Tier 1
Tier 1 Compliant
Nivel de emisiones - Japan - STEP 4 FINAL
Emissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Estado normativo - CAT_Korea
Regulatory Status - CAT_Korea
Nivel de emisiones - EPA - EPA TIER 4f
Emissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Estado normativo - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_R120_R96_China Exp_EU Exp
Regulatory Status - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_R120_R96_China Exp_EU Exp
Aire acondicionado
Air Conditioner
Product Link
Product Link
Recintos del motor
Engine Enclosures
Iluminación
Lighting
ROPS - Cerrado
ROPS - Enclosed
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Presión del sistema hidráulico auxiliar - Alta presión
Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Espejos
Mirrors
Control de mano y pie
Hand and Foot Control
Baliza
Beacon
Marcado reglamentario
Regulatory Marking
Presión: baja sobre el suelo (LGP)
Pressure, Low Ground (LGP)
Cucharón: de uso múltiple
Bucket, MP
Radio - Bluetooth
Radio - Bluetooth
Sistema hidráulico combinado - Unidireccional
Combined Hydraulics - One Way
Más información
Feature 2025
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
18
0
0
se requiere limpieza
No
s.o.s. taken
Sí
bumper
Bueno
cab or canopy
Bueno
counterweight
Bueno
crankcase guard / battery box
Bueno
draw bar
Bueno
eng. enclose hood / stack
Bueno
fenders
Bueno
fiberglass
Bueno
fuel tank
Bueno
grab irons
Bueno
main frame
Bueno
paint
Bueno
plastic
Bueno
pre-cleaner bowl
Bueno
radiator grill & shroud
Bueno
rear frame
Bueno
sheet metal
Bueno
steps / ladder
Bueno
elementos de seguridad
1
0
0
rops
Sí
calcomanías de seguridad en su lugar
Sí
calcomanías de seguridad legibles
Sí
horn
Bueno
indicadores, estación del operador, consola
14
0
0
alarma de retroceso
Sí
manual de operación y mantenimiento actual
Sí
manual de piezas actual
No
manual de seguridad actual
Sí
placa de certificación rops
Sí
diesel exhaust fluid (def) level
100%
fuel level
95%
air conditioner
Bueno
dash console
Bueno
door latches
Bueno
ems panel / warnings
Bueno
floor boards
Bueno
gauges
Bueno
glass/mirrors
Bueno
heater
Bueno
interior lights
Bueno
meter
Bueno
seat belt
Bueno
12/23 date on seat belt.
seat cushion / arm rest
Bueno
switches
Bueno
windshield wipers
Bueno
motor
8
0
0
fuga
Sí
componentes en radiador
No
calcomanía epa
Sí
has engine been rebuilt?
No
golpeteo
No
fugas de aceite
No
agua en el aceite
No
color anticongelante
Red.
air cleaners
Bueno
belts / pulleys
Bueno
engine supports
Bueno
exhaust / muffler
Bueno
fuel injection system
Bueno
governor
Bueno
operating condition - engine
Bueno
turbocharger / blower
Bueno
sistema de enfriamiento
6
0
0
No
coolers
Bueno
fan
Bueno
fan drive
Bueno
hoses
Bueno
radiator
Bueno
water pump
Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
6
0
0
Sí
No
alternator
Bueno
batteries / cables
Bueno
lighting
Bueno
pre-heater
Bueno
starter
Bueno
wiring
Bueno
transmisión
11
0
0
fugas - transmisión
No
transmisión - ruido
No
case
Bueno
controls
Bueno
cooler
Bueno
lines / fittings
Bueno
operating condition - transmission
Bueno
pump - transmission
Bueno
seals
Bueno
temp / pressure gauges
Bueno
transmission - forward shifts
Bueno
transmission - reverse shifts
Bueno
universal joints
Bueno
dirección
3
0
0
varillaje de dirección
Bueno
motor de dirección
Bueno
válvulas de dirección / bombas
Bueno
freno
9
0
0
¿sostener qué engranaje?
All.
brake drums / rotors
Bueno
brake linkage
Bueno
control valve
Bueno
lines - brake
Bueno
operating condition - brake
Bueno
parking brake
Bueno
pump - brake
Bueno
type (pedal, lever)
Bueno
type (wet, dry)
Bueno
sistemas hidráulicos
8
0
0
fugas - sistemas hidráulicos
No
bucket & hoist kickout
Bueno
control linkage - hydraulics
Bueno
hoist cylinder
Bueno
hose lines
Bueno
overall operating condition
Bueno
pumps & valves
Bueno
tank
Bueno
tilt cylinder
Bueno
cucharón
10
0
0
capacidad del cucharón
2.9 yds.
CH-10-02033-20
bucket bottom
Bueno
bucket floor
Bueno
bucket linkage - bucket
Bueno
bucket linkage - bucket 1
Bueno
bucket sides
Bueno
cutting edges
Bueno
loader frame
Bueno
loader pins & bushings
Bueno
segments
Bueno
teeth / adapters
Bueno
desgarrador / garfio / cabrestante
cabrestante hidráulico
No
cabrestante mecánico
No
tren de rodaje
2
0
0
Condición
Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?
No
Número de pieza del eslabón
541-4625H/541-4626H
Zapatas de cadena
31.5 inches wide
Track Frame - Left
Bueno
Track Frame - Right
Bueno
Carrier Rollers Front
6.82
6.85
23
21
Idlers Front
.90
.90
56
56
Links
4.65
4.65
7
7
Pins & Bushings (External)
2.55
2.56
4
0
Pins & Bushings (Internal)
29.90
29.90
0
0
Track Roller 2
7.58
7.57
16
17
Track Roller 3
7.54
7.56
19
18
Track Roller 4
7.46
7.54
26
19
Track Shoes (Width)
1.30
1.28
12
14
mandos final
5
0
0
diferencial
Bueno
cajas, izquierda
Bueno
cajas, derecha
Bueno
planetarios, izquierda
Bueno
planetarios, derecho
Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Especificaciones Del Motor
Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Servicios de seguridad
Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Sistemas De Potencia
La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
Nuevo equipamiento
Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Servicios Financieros
Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Piezas Cat®
Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
CAT 953K - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.