Búsqueda rápida

CAT 299D2

CAT 299D2

Año
2016
Horas de uso
2,402 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

BUTLER MACHINERY COMPANY
Rapid City, SD
+1 701 298 1700
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 299D2
Butler Machinery Co.
Grupo de productoscargadores de cadenas
Número de serieFD201570
Numéro D'unidadMA33341
Numero de catálogo10051877
Año de fabricación2016
Horas de uso2,402 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónRapid City, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA62,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Radio AM/FMAM FM RADIO
ILUMINACIÓNLIGHTING
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
DESPLAZAMIENTO 2 VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ACOPLADOR ELÉCTRICOELECTRIC COUPLER
EROPSEROPS
HIDRÁULICOS, FLUJO ESTÁNDARHYDRAULICS, STANDARD FLOW
AUTONIVELACIÓNSELF LEVELING
CONTROL PILOTOPILOT CONTROL
Etiqueta de EPAEPA LABEL
CONTROL DE MANOS Y PEDALESHAND AND FOOT CONTROL
PLANCHA CECE PLATE
CUCHARÓNBUCKET
BluetoothBLUETOOTH
SISTEMA ANTIROBOANTI-THEFT SYSTEM
Más información2016 CAT 299D2 CTL
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
BUCKET-GP, 86", BOCE
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
2110
  • No
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
elementos de seguridad
200
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1500
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
700
  • No
  • No
  • No
  • No
  • RED
  • normal
  • none
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
080
  • 86"
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana