Búsqueda rápida

CAT 299D2 XHP

CAT 299D2 XHP

Año
2018
Horas de uso
2,787 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WARREN CAT
Oklahoma City, OK
+1 806 677 5867
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 299D2 XHP
WARREN CAT - MIDLAND
Grupo de productoscargadores de cadenas
Número de serieDX202433
Numéro D'unidadU131502
Numero de catálogo10029121
Año de fabricación2018
Horas de uso2,787 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónOklahoma City, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA63,900 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónCERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONVERSION ARRANGEMENT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FACTORY PDI
FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE,DEBRIS MANAGEMENT(DM2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, MANUAL
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
820
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularTop grill welds are broken & grill has small dents and holes
  • Bueno
  • RegularCab step is bent
elementos de seguridad
100
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1400
  • Has a new seat belt assembly
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Normal
  • Lite
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
600
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
600
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
520
  • 86"
  • bucket & loader frame linkages showing more slack than normal
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Zapata de cadena (ancho)15.7"15.7"55
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana