Búsqueda rápida

CAT 279D

CAT 279D

Año
2017
Horas de uso
3,400 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Grand Junction, CO
+1 303 715 8850
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 279D
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productoscargadores de cadenas
Número de serieGTL04017
Numéro D'unidadW69740
Numero de catálogo10150987
Año de fabricación2017
Horas de uso3,400 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónGrand Junction, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA44,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
MotorEngine
Control de amortiguaciónRide Control
Más informaciónBATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
BUCKET-GP, 80", BOCE
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
DISTURBANCE & INCREASED
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INCLUDES: STANDARD FLOW
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
PRICE UPDT: 03/20/24 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, MANUAL
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, OPEN (C1)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT, SUSPENSION, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STEEL EMBED RUBBER TRK W/BAR
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
TRACTION IN SNOW
TREAD,PROVIDES LOWER GROUND
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1120
  • Ful
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
1000
  • 354-3550
  • 8gw2833
  • 3400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
900
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
500
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Ruedas guíaBueno
RodilloBueno
Bastidor de rodilloBueno
Rueda motrizBueno
Condición de la cadena/correaBueno
condición general
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana