Búsqueda rápida

CAT 279D

CAT 279D

Año
2013
Horas de uso
3,959 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 888 363 3921
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 279D
Ziegler CAT
Grupo de productoscargadores de cadenas
Número de serieGTL00312
Numéro D'unidadEQ0091771
Numero de catálogo10041510
Año de fabricación2013
Horas de uso3,959 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSHAKOPEE, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA39,900 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónBATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
STANDARD FLOW HYDRAULICS
PACKAGE, PERFORMANCE (H4)
ENGINE S/N 8DE1189
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
HYDRAULIC COUPLER
SELF-LEVEL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
SEAT BELT, 2"
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
HEAT
BUCKET
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
279D CTL TIER 4 FINAL HRC
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana