CAT 259D3 - cargadores de cadenas - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

CAT 259D3

CAT 259D3

CAT Certified
Año
2022
Horas de uso
2,441 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZIEGLER CAT
Altoona, IA
+1 952 843 3582
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 259D3
Ziegler CAT
Grupo de productoscargadores de cadenas
Número de serieCW920992
Numéro D'unidadEQ0146322
Numero de catálogo10198357
Año de fabricación2022
Horas de uso2,441 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónALTOONA, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA40,900 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónCat Certified Used - 12 Month 500 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty and a 24 Month 500 Hour Parts only CVA

259D3 COMPACT TRACK LOADER
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, ULTRA
Cat Certified Used - 12 Month 500 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty and a 24 Month 500 Hour Parts only CVA
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
Customer Value Agreement (CVA) 24 Month 500 Hour Parts only CVA
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, TWO SPEED WITH HIGH FLOW
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
Protection 12 Month 500 Hour Powertrian and Hydraulic Warranty
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Beneficios
La mayoría de los anuncios de maquinaria de segunda mano están mejorados con características exclusivas de la maquinaria de segunda mano Cat®. Desde los Acuerdos de Valor para el Cliente (CVA) hasta los Planes de Protección de Maquinaria (PPM) y Usado Certificado por CAT, descubra lo que hace que los maquinarias usadas Cat® sean diferentes. Póngase en contacto con el distribuidor de la lista para recibir más información sobre las características de esta unidad.
Acuerdo de valor del cliente 24 Month 500 Hour Parts only CVA
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1200
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
800
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
2200
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • 8NG6061
  • 2441
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
emissions
200
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
900
  • No
  • No
  • No
  • 2441
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHydraulic
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
1000
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
700
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
500
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Ancho de cadena/correa30 in.
IdlersBueno
RollerBueno
Roller FrameBueno
SprocketBueno
Track / Belt ConditionBueno
Tread Depth16mm16mm5050
condición general
300
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana