Búsqueda rápida

CAT 239D

CAT 239D

Año
2019
Horas de uso
673 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCAT 239D
Ziegler CAT
Grupo de productoscargadores de cadenas
Número de serieBL903612
Numéro D'unidadEQ0113358
Numero de catálogo10095685
Año de fabricación2019
Horas de uso673 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónHUGO, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA41,900 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más información239D COMPACT TRACK LOADER HRC
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
ENGINE S/N C8309447
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1230
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
elementos de seguridad
200
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1500
  • NA
  • 25%
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Normal
  • No smoke
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
600
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
100
  • Bueno
cucharón
700
  • .57 yards
  • A4198BK21243
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
500
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Porcentaje desgastado30%
Espesor de cadena/correa2”
Ancho de cadena/correa15”
IdlersBueno
RollerBueno
Roller FrameBueno
SprocketBueno
Track / Belt ConditionBueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana