Búsqueda rápida

Bobcat T62

Bobcat T62

Año
2021
Horas de uso
679 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Información básica
MarcaBobcat T62
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productoscargadores de cadenas
Número de serieB4SF11913
Numéro D'unidad527251
Numero de catálogo10139020
Año de fabricación2021
Horas de uso679 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAlbuquerque, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA38,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
IluminaciónLighting
ROPS - CerradoROPS - Enclosed
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Presión del sistema hidráulico auxiliar - Alta presiónAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Control pilotoPilot Control
CucharónBucket
Sistema antirroboAnti-theft System
Tipo de acoplador - EléctricoCoupler Type - Electric
AutonivelaciónSelf Leveling
Calentador/DesempañadorHeater / Defroster
Sistema de flujo hidráulico auxiliar - Flujo altoAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Más información(4)LED LIGHTS,WORK & BRAKE
* START CODE 29568 *
*QC HARNESS CUT, REAR WINDOW,
12V BATTERY W/USB PWR PORT,
2021 BOBCAT T62 CMPT TRK LOADER
5" LCD DISPLAY MONITOR W/EMS
679 BW 8/26/24
ADJUSTABLE/SJC JOYSTICK CONTROLS
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEIVED
AUTO THROTTLE / AUTO IDLE
BOB TACH COUPLER, HYDRAULIC
BUCKET-GP, SSL 84" BOCE
COUNTERWEIGHT, STANDARD LIFT,
ENCLOSED CAB W/AC,HEAT,DEF, ROPS
ENGINE,R SERIES,68HP,TIER 4FINAL
FLOOR MAT, HEADLINER, SKYLIGHT,
HIGH FLOW HYDRAULICS ... GPM
MISSING-AM-FM RADIO, GRAB IRONS,
REAR CAMERA,READY *HARNESS ONLY
REARVIEW MIRROR, KEYLESS START,
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL W/BELT
TRACKS, RUBBER 12.6" @65%
TRANSMISSION, HYDROSTATIC 2 SPD
TRANSPORT TIE DOWN POINTS
TRAVEL ALARM, SELF LEVELING,
WIPER,(NON-OP), DOME LIGHTING,
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
930
  • Paint and decals faded and scratched, front step has a minor bend, front wiper not working, angle sensor harness cut, rubber tracks cut and gouged, active code,
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
elementos de seguridad
510
  • Seat belt expired,
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
indicadores, estación del operador, consola
1802
  • Wiper not working,
  • 25%
  • Missing radio, active code / angle sensor,
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Deficiente
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Deficiente
motor
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • 679
  • Air filter clogged,
  • Normal
  • Normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
emissions
400
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
800
  • No
  • No
  • No
  • 679
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tándems/engranajes/cojinetes/cadenas
1000
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
600
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
520
  • QC harness cut, cutting edge have wear but good, p&B have play,
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
tren de rodaje
410
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
NotesCuts and gouged but still have life,
Ancho de cadena/correa12”
IdlersBueno
RollerBueno
Roller FrameBueno
SprocketBueno
Track / Belt ConditionRegular
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Start code 29568
condición general
300
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana