Búsqueda rápida

John Deere & CO. 844K II

John Deere & CO. 844K II

Año
2015
Horas de uso
12,716 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Durango, CO
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Información básica
MarcaJohn Deere & CO. 844K II
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serieDW844KXCFD668904
Numéro D'unidad522940
Numero de catálogo10125036
Año de fabricación2015
Horas de uso12,716 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónDurango, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA120,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Sistema monitoreo del pesoWeight Monitoring System
Más información12716/05/08/24
2015 DEERE 844K II WHEEL LOADER
ANTI-THEFT SYSTEM, ENGINE-EIS,
AS IS / AS RECEIVED
BUCKET-GP, 7.25CYD, BOCE
DIFFERENTIALS, LIMITED/ LOCKING
ENCLOSED CAB W/AC, HEAT,DEF,ROPS
ENGINE,PSX 6135,13.5L,380HP T4I
EXTERIOR MIRRORS, RH/LH
FENDERS,STEEL & POLY,AUTO R-T-D,
FIRE EXTINGUISHER. TRAVEL ALARM,
FLOOR MAT, HEADLINER, 12V PORT,
JOYSTICK STEER,FNR & WHEEL
LCD INSTRUMENT PANEL W/EMS,
LIGHTING, HALOGEN CAB & WORK
REARVIEW MIRROR, GRAB IRONS,
RIDE CONTROL, COUNTERWEIGHT,
SEAT,CLOTH AIR SUSPENSION W/BELT
STANDARD LIFT, BOOM-GP,W/Z-BAR
TIRES,BS 29.5R25 @50%
TRANSMISSION, AUTO SHIFT 4F-4R
WASHER-WIPERS, RECOVERY HITCH
WET DISC BRAKES, AM-FM RADIO,
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana