John Deere 544K

John Deere 544K

Precio
83,617 USD
Año
2013
Horas de uso
8199 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaJohn Deere 544K
Grupo de productosCargadoras sobre ruedas
Número de serie1DW544KPKDD653753
Numéro D'unidad100028781
Numero de catálogoCU4490896
Año de fabricación2013
Horas de uso8199 h
PaísAustralia
UbicaciónBrisbane, QL
Precio
Precio sin IVAUS$ 83,617
IVA (10%)US$ 8,362
Precio con IVAUS$ 91,979
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
IluminaciónLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
BEACONBEACON
CONFIGURACION DE RESIDUOSWASTE ARRANGEMENT
Más información* CAB PRESSURISER
* REVERSE CAMERA
4IN1 BUCKET WITH SPILL GUARD
BATTERY ISOLATOR
FRONT WINDSCREEN GUARD
SOLID TYRES
HOUR METER IS INDICATIVE ONLY
TA1 REPORT AVAILABLE UPON REQUEST
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
HASTINGS DEERING (AUSTRALIA)Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
HASTINGS DEERING USED EQUIPMENT
Australia
Teléfono:+61 1300420189
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono